Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Rozmiar 105 mm - wał drążony lub wał stożkowy

HMG10 / PMG10

  • Wał drążony ø12 ... 20 mm
  • Wał stożkowy ø17 mm (1:10)
  • Łączna rozdzielczość do 40 bitów
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Podłączenie poprzez skrzynkę zaciskową lub gniazdo kołnierzowe
Otwórz w selektorze produktów
Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – Programmable, integrated speed switch

Rozmiar 115 mm – wał pełny z kołnierzem EURO B10

HMG10 / PMG10

  • Wał ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Łączna rozdzielczość do 40 bitów
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Podłączenie poprzez skrzynkę zaciskową lub gniazdo kołnierzowe
Otwórz w selektorze produktów
Integrated speed switch

Zintegrowany regulator obrotów

HMG10 / PMG10

  • Prędkość przełączania 2 ... 12 000 obr/min swobodnie programowalne
  • Wyjście sygnału przez wyjście przełączające
  • Wał lub wał drążony
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Dodatkowe sygnały przyrostowe z impulsem zerowym

HMG10 / PMG10

  • Dwa izolowane galwanicznie wyjścia dodatkowe
  • HTL / TTL do 131 072 impulsów
  • SinCos do 32 okresów sinusoidalnych
  • Wał lub wał drążony
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika

Nowa generacja enkoderów absolutnych HeavyDuty HMG10 / PMG10 łączy dwustronne łożyskowanie z magnetycznym odczytem precyzyjnym oraz opatentowanym mikrogeneratorem Energy Harvesting, sprawdzonym przez ponad 10 lat w trudnych warunkach pracy HeavyDuty, w rewolucyjną całość. Rezultatem jest nowy absolutny układ odniesienia dla enkoderów o dużej obciążalności. Z jeszcze większą wytrzymałością i dokładnością, którą wcześniej można było osiągnąć tylko dzięki skanowaniu optycznemu.

  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, łożysko dwustronne, technologia łączenia HeavyDuty
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Wyjątkowo odporna obudowa o dużej grubości ścianek, doskonała ochrona przed korozją, długotrwała stabilna koncepcja uszczelnienia, szeroki zakres temperatur -40 ... +95°C
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk
    • Obustronne łożyskowanie wału, obszerne łożyska o dużym rozstawie, duża rezerwa obciążenia łożyska dla dużych promieniowych / osiowych obciążeń wału, brak indukcyjnych prądów wału dzięki hybrydowym łożyskom z kulkami ceramicznymi
  • Wysoka jakość kontroli i optymalne sterowanie procesem
    • Wysoce wytrzymały, precyzyjny magnetyczny czujnik położenia jednoobrotowy, dokładność porównywalna z czujnikiem optycznym, dodatkowe sygnały przyrostowe o wysokiej dokładności, najlepsza kompatybilność elektromagnetyczna
  • Bezobsługowa eksploatacja
    • Bez części zużywających się, autonomiczny energetycznie ciężki licznik obrotów MicroGen bez baterii i bez przekładni 
  • Łatwy i elastyczny wybór produktów
    • Bogate portfolio, wszystkie odpowiednie wały drążone, wersje z wałem, kołnierzem i złączem, wszystkie odpowiednie interfejsy, dodatkowe sygnały przyrostowe z impulsem zerowym, parametryzowany przełącznik prędkości obrotowej

Zastosowania

Enkodery absolutne HeavyDuty wykrywają absolutne położenie kątowe wału, na przykład wirnika napędu elektrycznego lub bębna linowego w dźwigu kontenerowym. Enkodery w wykonaniu jednoobrotowym mierzą pozycję bezwzględną w obrębie jednego obrotu. Enkodery wieloobrotowe mierzą nie tylko pozycję w obrębie jednego obrotu, lecz także liczbę obrotów. Ustawienie referencyjne enkoderów absolutnych odbywa się z reguły podczas uruchamiania. Dlatego nie jest konieczny przebieg referencyjny po włączeniu.

Oprócz wyprowadzania pozycji bezwzględnej przez szeregowe interfejsy cyfrowe, jak SSI lub magistrale polowe, enkodery absolutne HeavyDuty umożliwiają dodatkowo wyprowadzanie pozycji przyrostowej, np. jako sygnały HTL / TTL, do łatwego przetwarzania w sterownikach i regulatorach prędkości obrotowej z wejściem przyrostowym. Poszczególne wersje dostępne są również z przełącznikiem prędkości obrotowej, który sygnalizuje zbyt wysoką lub zbyt niską prędkość obrotową poprzez wyjście przełączające.

Enkodery absolutne HeavyDuty zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej solidności i trwałości. Ich ogromne rezerwy mocy mechanicznej zapewniają niezawodną pracę ciągłą nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia, np. w następujących obszarach zastosowań:

  • Huty stali i walcownie
  • Technika portowa i dźwigowa
  • Wciągniki i systemy podnoszenia
  • Górnictwo i kopalnictwo odkrywkowe
  • Transport materiałów i przenośniki
  • Duże silniki i generatory
  • Elektrownie wiatrowe

Technologia

Pliki do pobrania


Na szczyt