Dane techniczne
Angular range
  • 270° linear
Rozdzielczość
  • 0,09 °
System accuracy
  • ± 0,25 %
Dryf temperaturowy
  • ± 0,1 % (Full Scale)
Working distance max.
  • 5 mm, with magnet rotor MSFS
Axial misalignment max.
  • 0,4 mm
Response time
  • < 4 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 15 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 30 mA
Sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA
Load resistance
  • 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC
Obwód wyjściowy
  • Wyjście analogowe prądowe
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Rodzaj przyłącza
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 20 mm
Material (sensing face)
  • PBTP
Temperatura pracy
  • -40 … +85 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
Additional information
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Magnetic scales
The selected altAttribute does not exist! MSFN AA01X06
Magnetic rotor for bearingless encoder

Nr artykułu: 11052887

  • Simple screw mounting
  • For 6 mm shaft diameter
  • Operating temperature -40...+85 °C
The selected altAttribute does not exist! MSFS AA03X08
Magnetic rotor for bearingless encoder

Nr artykułu: 11016706

  • Simple screw mounting
  • For 6 mm shaft diameter
  • Operating temperature -40...+125 °C
The selected altAttribute does not exist! MMFN AA01X06
On-axis magnet for bearingless encoders

Nr artykułu: 11052885

  • For cost-efficient adhesive mounting
  • Operating temperature -40...+100 °C
  • Packing unit: 10 pieces
The selected altAttribute does not exist! MMFS AA03X08
On-axis magnet for bearingless encoders

Nr artykułu: 11052886

  • For cost-efficient adhesive mounting
  • Operating temperature -40...+180 °C
  • Packing unit: 10 pieces
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZPOWS-ALL.24V
Test unit for sensors

Nr artykułu: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Interchangeable plug-Type A, C, G and I

Na szczyt