Oferta produktów
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

Inkrementalne – dla wałów do 3183 mm

MIR3000F

  • Sygnały prostokątne i SinCos
  • Do 131072 impulsów
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Inkrementalne – dla wałów do 300 mm

MIR 350A

  • Sygnały prostokątne i SinCos
  • Do 131072 impulsów
Do produktu
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

Quasi-absolutne – dla wałów do 3183 mm

MQR3000F

  • Interfejs SSI
  • Rozdzielczość jednoobrotowa ≤ 24 bity
  • Dodatkowy sygnał prędkości obrotowej poprzez SSI
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Quasi-absolutne – dla wałów do 300 mm

HDmag MQR 350A

  • Interfejs SSI
  • Rozdzielczość jednoobrotowa ≤ 20 bity
  • Dodatkowy sygnał prędkości obrotowej poprzez SSI
Do produktu

Wideo „Montaż elastycznej taśmy napinającej”
 

Enkodery z taśmą napinającą HDmag flex MIR 3000F i MQR 3000F są rewolucyjnym i wyjątkowo ekonomicznym rozwiązaniem do precyzyjnego pomiaru pozycji i prędkości obrotowej na wałach o dużej średnicy.


Korzyści dla użytkownika
  • Najbardziej ekonomiczna technologia dla dużych średnic wałów
    • Łatwy montaż w ciągu kilku minut, elastyczna miara materiałowa nie wymaga demontażu wału
  • Wysoka trwałość nawet w niekorzystnych warunkach
    • Niepowodująca zużycia, magnetyczna zasada pomiaru, całkowicie zamknięta elektronika dla ochrony przed wpływami środowiska
  • Skuteczna kontrola i regulacja
    • Przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym, stale wysoka jakość sygnału, wyjście cyfrowe prędkości
  • Duża elastyczność
    • Tolerancja szczeliny powietrznej: osiowa ±5 mm, promieniowa 1 ... 3 mm
  • Wykrywanie najmniejszych ruchów pełzających
    • Rozdzielczość dla prędkości obrotowych od 0,003 obr./min

Zastosowania

Enkoder z taśmą napinającą jest przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach na dużych wałach:

  • Elektrownie wiatrowe
  • Elektrownie wodne
  • Duże napędy (walcownie, huty)
  • Generatory
  • Napędy gondoli śmigła (POD)
  • Urządzenia dźwigowe
  • Maszyny do produkcji papieru

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs

Na szczyt