Data sheet – EAM580-SC - EtherCAT
Data sheet – EAM580-SC - EtherCAT
Data sheet – EAM580-SC - EtherCAT
Data sheet – EAM580-SC - EtherCAT
EAM580 - EtherCAT
EAL580, EAM580 - EtherCAT
EAL580, EAM580 - EtherCAT
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580
EAL580 / EAM580 - EtherCAT describing files
EAM580: Solid shaft ø10 mm, EtherNet axial, clamping flange, IP65
EAM580: Solid shaft ø10 mm, EtherNet axial, clamping flange, IP67
|
Bellows coupling (D1=10 / D2=10)
For encoder with solid shaft
Nr artykułu: 11053277 |
|
|
Cable connector/connector M12, EtherCAT, straight, 5 m
Nr artykułu: 10160565 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, straight, D-coded, without cable (Z 185.S01)
Nr artykułu: 11174046 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, angled, D-coded, without cable (Z 185.S02)
Nr artykułu: 11174047 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 1 m cable (Z 185.E01)
Nr artykułu: 11202545 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 2 m cable (Z 185.E02)
Nr artykułu: 11202549 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 5 m cable (Z 185.E05)
Nr artykułu: 11034355 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 10 m cable (Z 185.E10)
Nr artykułu: 11202560 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 5 m cable (Z 185.P05)
Nr artykułu: 11034356 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 10 m cable (Z 185.P10)
Nr artykułu: 11212237 |
|