Strain Probes – DSRK – Robust measuring probe DSRK – Strain probes

Lance pomiarowe

  • Pomiar odkształceń w głębokich otworach do ponad 2 m
  • Bezobsługowość i wytrzymałość
  • Instalacje stałe
  • Do trudnych warunków przemysłowych
  • Elektronika wzmacniacza zintegrowanego
Do produktu
Strain pin

Kołek pomiarowy

  • Pomiar odkształceń w otworach
  • Instalacje stałe
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Ekonomiczny pomiar siły za pomocą tensometru

Wideo "Wytrzymały tensometr"
 

Wytrzymały tensometr DSRK mierzy na podstawie tensometrów klejonych. To jest obecnie unikalne. W połączeniu ze zoptymalizowaną konstrukcją głowicy pomiarowej sprawia, że lanca pomiarowa jest bardziej wytrzymała w montażu i trwalsza w użytkowaniu niż porównywalne modele dostępne na rynku. Przemyślana geometria głowicy pomiarowej z płaskim wlotem i stabilnym mechanizmem zaciskowym upraszcza instalację i eliminuje ryzyko uszkodzenia. Oszczędza to czas i koszty podczas montażu.


Korzyści dla użytkownika
  • Wzrost wydajności maszyny
    • Krótsze czasy przestoju maszyny, ponieważ nie wymaga konserwacji
  • Zwiększenie wydajności maszyny
    • Wyższa temperatura pracy dzięki konstrukcji bez elastomerów
  • Optymalizacja logistyki
    • Dzięki bezobsługowej konstrukcji nie ma potrzeby gromadzenia zapasów 
    • Pomiar sił o różnych średnicach pręta za pomocą jednego czujnika
  • Zwiększenie wydajności maszyny
    • Niezależne od starzenia się sygnały pomiarowe dzięki zastosowaniu klejonych tensometrów
    • Ochrona przed poważnymi uszkodzeniami (przeciążenie prętów mocujących / uszkodzenie narzędzia)
    • Wystarczająca siła zacisku
    • Lepsza kontrola i regulacja procesów
    • Kontrola jakości poprzez weryfikację parametrów procesu
  • Oszczędność kosztów montażu
    • Wymiana czujnika bez konieczności ponownego ustawiania parametrów maszyny dzięki fabrycznemu dopasowaniu do wydłużenia
    • Wymiana bez ryzyka dzięki wytrzymałej głowicy pomiarowej

Zastosowania

Technologia


Para o topo