Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Typ specjalny
  • Linearized
Type
  • Distance measuring
Measuring distance Sd
  • 0 … 10 mm
Rozdzielczość
  • < 0,005 mm (High Accuracy Mode)
Powtarzalność
  • 0,015 mm
Metoda programowania
  • IO-Link
Teach
  • Single point, Two point, Window
Linearity error
  • ± 40 µm (S = 0 ... 8 mm)
  • ± 160 µm (S = 0 ... 10 mm)
Dryf temperaturowy
  • ± 3 % (Full Scale)
Hysteresis
  • < 99 % (adjustable)
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sygnalizacja wyjścia
  • LED yellow
Response time (factory characteristic)
  • < 1 ms
Switching frequency
  • 800 Hz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 8 … 36 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 20 mA
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 18 mm
Housing length
  • 60 mm
Rodzaj przyłącza
  • Connector M12
Tightening torque max.
  • 40 Nm
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud rate
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Cycle time
  • ≥ 0,6 ms
Process data length
  • 32 Bit
Process data structure
  • Bit 0 = SSC1 (distance)
  • Bit 1 = SSC2 (distance)
  • Bit 3 = alarm
  • Bit 4 = SSC3 (frequency)
  • Bit 5 = SSC4 (counter)
  • Bit 16-31 = 16 Bit measurement
IO-Link port type
  • Class A
Adjustable parameters
  • Measuring range
  • Switching point
  • Switching hysteresis
  • Measured value filtering
  • Time filters
  • LED status indicators
  • Output logic
  • Output circuit
  • Counter
  • Deactivate the sensor element
  • Find Me function
Additional data
  • Distance
  • Frequency
  • Operating cycles
  • Operating hours
  • Boot cycles
  • Operating voltage
  • Device temperature
  • Histograms

Pliki do pobrania
Data sheet
Operating Manual
Software
3D CAD / CAE

Schematy
Resolution

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Pin assignment

Akcesoria
Peripherals
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215447

  • Suitable for field use with IP67
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215460

  • Field device with IP67
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215445

  • Suitable for control cabinet thanks to IP20
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215448

  • For the control cabinet with IP20
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
     
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTOOL-ALL.TEACH
Teach-in Adapter M12

Nr artykułu: 10141584

USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Nr artykułu: 11048016

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master SensControl
Wireless IO-Link Master

Nr artykułu: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-M18.STANDARD
Mounting bracket series 18

Nr artykułu: 11172096

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SHORT
Mounting bracket short series 18 (L design)

Nr artykułu: 11171584

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.LONG
Mounting bracket long series 18 (L design)

Nr artykułu: 11172095

  • Material: Steel galvanized
Przewody z wolnymi końcami
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232995

Nr artykułu: 11232995

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230345

Nr artykułu: 11230345

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232996

Nr artykułu: 11232996

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230346

Nr artykułu: 11230346

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230977

Nr artykułu: 11230977

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232997

Nr artykułu: 11232997

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232998

Nr artykułu: 11232998

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11232985

Nr artykułu: 11232985

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11230337

Nr artykułu: 11230337

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11232986

Nr artykułu: 11232986

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11230338

Nr artykułu: 11230338

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11230974

Nr artykułu: 11230974

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11232987

Nr artykułu: 11232987

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232807 – CAM12.A3-11230331 – CAM12.A3-11230854 – CAM12.A3-11230332 – CAM12.A3-11230333 – CAM12.A3-11230855 – CAM12.A3-11232808 – CAM12.A3-11232809 – CAM12.A4-11230400 – CAM12.A4-11230334 – CAM12.A4-11230929 – CAM12.A4-11230335 – CAM12.A4-11230336 – CAM12.A4-11230930 – CAM12.A4-11230931 – CAM12.A4-11232871 – CAM12.A5-11232985 – CAM12.A5-11230337 – CAM12.A5-11232986 – CAM12.A5-11230338 – CAM12.A5-11230974 – CAM12.A5-11232987 – CAM12.A5-11232988 – CAM12.A5-11232989 CAM12.A5-11232988

Nr artykułu: 11232988

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233005

Nr artykułu: 11233005

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230351

Nr artykułu: 11230351

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233006

Nr artykułu: 11233006

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230352

Nr artykułu: 11230352

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230353

Nr artykułu: 11230353

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233007

Nr artykułu: 11233007

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233008

Nr artykułu: 11233008

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233010

Nr artykułu: 11233010

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230981

Nr artykułu: 11230981

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233011

Nr artykułu: 11233011

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230357

Nr artykułu: 11230357

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230982

Nr artykułu: 11230982

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233012

Nr artykułu: 11233012

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233013

Nr artykułu: 11233013

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11233025

Nr artykułu: 11233025

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11230987

Nr artykułu: 11230987

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11233026

Nr artykułu: 11233026

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11230449

Nr artykułu: 11230449

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11230988

Nr artykułu: 11230988

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11233027

Nr artykułu: 11233027

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232836 – CAM12.A3-11230914 – CAM12.A3-11232837 – CAM12.A3-11230502 – CAM12.A3-11230915 – CAM12.A3-11232838 – CAM12.A3-11232839 – CAM12.A3-11232840 – CAM12.A4-11232900 – CAM12.A4-11230379 – CAM12.A4-11232901 – CAM12.A4-11230380 – CAM12.A4-11230381 – CAM12.A4-11232902 – CAM12.A4-11232903 – CAM12.A4-11230458 – CAM12.A5-11233025 – CAM12.A5-11230987 – CAM12.A5-11233026 – CAM12.A5-11230449 – CAM12.A5-11230988 – CAM12.A5-11233027 – CAM12.A5-11233028 – CAM12.A5-11233029 CAM12.A5-11233028

Nr artykułu: 11233028

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11233030

Nr artykułu: 11233030

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11230989

Nr artykułu: 11230989

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11233031

Nr artykułu: 11233031

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11230450

Nr artykułu: 11230450

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11230990

Nr artykułu: 11230990

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11233032

Nr artykułu: 11233032

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232841 – CAM12.A3-11230916 – CAM12.A3-11232842 – CAM12.A3-11230503 – CAM12.A3-11230917 – CAM12.A3-11232843 – CAM12.A3-11232844 – CAM12.A3-11232845 – CAM12.A4-11232904 – CAM12.A4-11230382 – CAM12.A4-11232905 – CAM12.A4-11230383 – CAM12.A4-11230384 – CAM12.A4-11232906 – CAM12.A4-11232907 – CAM12.A4-11230459 – CAM12.A5-11233030 – CAM12.A5-11230989 – CAM12.A5-11233031 – CAM12.A5-11230450 – CAM12.A5-11230990 – CAM12.A5-11233032 – CAM12.A5-11233033 – CAM12.A5-11233034 CAM12.A5-11233033

Nr artykułu: 11233033

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233050

Nr artykułu: 11233050

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230997

Nr artykułu: 11230997

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233051

Nr artykułu: 11233051

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230454

Nr artykułu: 11230454

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230998

Nr artykułu: 11230998

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233052

Nr artykułu: 11233052

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233053

Nr artykułu: 11233053

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233055

Nr artykułu: 11233055

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230999

Nr artykułu: 11230999

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233056

Nr artykułu: 11233056

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230455

Nr artykułu: 11230455

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11231000

Nr artykułu: 11231000

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233057

Nr artykułu: 11233057

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233058

Nr artykułu: 11233058

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
LED-Cables with open-ended wires
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232990

Nr artykułu: 11232990

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230975

Nr artykułu: 11230975

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232991

Nr artykułu: 11232991

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230402

Nr artykułu: 11230402

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230976

Nr artykułu: 11230976

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232992

Nr artykułu: 11232992

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232993

Nr artykułu: 11232993

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233000

Nr artykułu: 11233000

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230978

Nr artykułu: 11230978

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233001

Nr artykułu: 11233001

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230406

Nr artykułu: 11230406

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230979

Nr artykułu: 11230979

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233002

Nr artykułu: 11233002

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233003

Nr artykułu: 11233003

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11233035

Nr artykułu: 11233035

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11230991

Nr artykułu: 11230991

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11233036

Nr artykułu: 11233036

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11230451

Nr artykułu: 11230451

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11230992

Nr artykułu: 11230992

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11233037

Nr artykułu: 11233037

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232846 – CAM12.A3-11230918 – CAM12.A3-11232847 – CAM12.A3-11230504 – CAM12.A3-11230919 – CAM12.A3-11232848 – CAM12.A3-11232849 – CAM12.A3-11232850 – CAM12.A4-11232908 – CAM12.A4-11230960 – CAM12.A4-11232909 – CAM12.A4-11230460 – CAM12.A4-11230961 – CAM12.A4-11232910 – CAM12.A4-11232911 – CAM12.A4-11232912 – CAM12.A5-11233035 – CAM12.A5-11230991 – CAM12.A5-11233036 – CAM12.A5-11230451 – CAM12.A5-11230992 – CAM12.A5-11233037 – CAM12.A5-11233038 – CAM12.A5-11233039 CAM12.A5-11233038

Nr artykułu: 11233038

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free

Na szczyt