Dane techniczne
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Dolny zakres pomiaru Sdc
  • 30 … 200 mm
Górny zakres pomiaru Sde
  • 30 … 200 mm
Powtarzalność
  • 0,5 mm
Repeat accuracy (filter active)
  • < 0,1 mm
Rozdzielczość
  • < 0,3 mm
Resolution (filter active)
  • < 0,1 mm
Czas odpowiedzi ton
  • < 7 ms
Dryf temperaturowy
  • < 0,18 % Sde/K (comp. off, factory set)
  • < 2 % So (compensation on)
Częstotliwość wiązki dźwiękowej
  • 380 kHz
Wspomaganie ustawienia
  • Błyskanie sygnalizatora obiektu
Sygnalizacja świetlna
  • Żółta / czerwona LED
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 15 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 35 mA
Obwód wyjściowy
  • RS232
Baud rate
  • 115200
Tętnienia szczątkowe
  • < 10 % Vs
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • PA 12
Szerokość / średnica
  • 8,6 mm
Wysokość
  • 55 mm
Głębokość
  • 24,5 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
Temperatura pracy
  • 0 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
3D CAD / CAE

Schematy
Typical sonic cone profile

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Na szczyt