• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Temperatura d'esercizio

Resolution

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12I9912/S14

Artigo nº: 10156815

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 12I9914/S14

Artigo nº: 10151966

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 12I9914/S14D

Artigo nº: 11121235

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 12U9912/S14

Artigo nº: 10156844

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 12U9914/S14

Artigo nº: 10147642

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 12U9914/S14D

Artigo nº: 10151802

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo