Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Absolute Genauigkeit bis ±0,1° (dynamisch bis ±0,5°) , schnelle Reaktionszeit durch innovative, leistungsfähige Algorithmen zur Sensordatenfusion von Beschleunigungs- und Gyroskopsignalen
Zuverlässiger Betrieb in rauer Umgebung
Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit bis 200 g / 20 g, Schutzart bis IP 69K, Korrosionsschutz CX (C5-M), E1-konformes Design
Einfache und zuverlässige Geräteanbindung
Schnittstellen CANopen® und SAEJ1939, Neigungssensor-Geräteprofil CiA DS 410, Schraubmontage M6, robuste M12-Anschlusstechnik
Einfache Bedienung und erhöhte Maschineneffizienz
Dynamische Messung der Winkelposition bewegter Maschinenteile in Echtzeit, höchste Präzision durch unübertroffene Signalgüte, hohe Auflösung, minimaler Schleppfehler, Steuerung und Einsatz von Assistenzsystemen mit maximaler Dynamik, Kontrolle und Sicherheit
Anwendungen
Einfache und zuverlässige Winkelmessung für:
Mobile Arbeitsmaschinen
Off-Highway Maschinen
Baumaschinen, Landmaschinen & Forstmaschinen
Feuerwehr- & Kommunalfahrzeuge
Arbeitsplattformen
Krane & Hebezeuge
Fahrerlose Transportsysteme
Automatische Montage- & Bearbeitungsmaschinen
Robotik
Technologie
Präzise, bewegungskompensierte Position
Die zuverlässige, präzise und schnelle Messung der Winkelposition bewegter Maschinenteile in Echtzeit ist der Schlüssel zu maximaler Dynamik, Kontrolle und Sicherheit.
Der GIM700DR ermöglicht diese Positionsmessung mit höchster Dynamik und Präzision durch unübertroffene Signalgüte, Robustheit, hohe Auflösung und minimalen Schleppfehler.
In der Anwendung resultiert daraus, im Vergleich zu konventionellen Neigungssensoren, eine erhöhte Effizienz, geringerer Verschleiss, und verbesserter Bedienkomfort.
Zuverlässiger Anbau und langlebige Funktion
Für maximale Zuverlässigkeit und optimale Bewegungsübertragung erfolgt der mechanische Anbau der GIM700DR mit robusten M6-Schrauben. Lediglich eine ebene, ausreichend grosse Fläche wird benötigt. Weitere Eingriffe in die Mechanik sind nicht mehr nötig.
Langlebige und robuste M12-Steckverbinder für extreme Outdoor-Bedingungen sorgen dafür, dass Signale und Daten selbst bei hohen mechanischen und chemischen Belastungen durch Temperaturwechsel, Verschmutzung, Schock und Vibration sicher und störungsfrei übertragen werden.
Dank Stecker- und Buchsen-Anschlüsse am Sensor lassen sich Busverkabelung und Spannungsversorgung über mehrere Busteilnehmer durchschleifen.
Robuste R-Serie «Designed for Mobile Automation»
Die Drehgeber und Positionssensoren der Baumer R-Serie sind kompromisslos robust ausgelegt, für höchste Lebensdauer und Verfügbarkeit in anspruchsvollen Aussenanwendungen, in der mobilen Automation und in Off-Highway-Anwendungen. Ihre Vorteile:
Sicherer Einsatz durch hohe Schutzart bis IP67 und IP 69K
Höchster Korrosionsschutz CX durch optimierte Materialauswahl
Erweiterter Temperaturbereich -40... +85 °C
Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit 200 g / 20 g
Beste elektromagnetische Verträglichkeit durch E1-konformes Design
Konfigurierbare Frequenzfilter
Vibrationen und Schocks am Maschinenteil bei der Neigungs- und Beschleunigungsmessung können zu Fehlern und Verfälschungen von Messwerten führen.
Digitale Frequenzfilter (Tiefpass, Bandpass) können entscheidend dazu beitragen, den Einfluss von Störeinflüssen gezielt zu eliminieren.
Durch die Signalaufbereitung im Sensor wird die Maschinensteuerung von aufwendigen, rechenintensiven Aufgaben entlastet.
Die Frequenzfilter lassen sich einfach und schnell konfigurieren, passgenau für die spezifische Anwendung.
Herausragender Korrosionsschutz
Durch optimierte Materialauswahl und hochbeständige Beschichtungen sind Baumer Neigungs- und Beschleunigungssensoren speziell ausgelegt für den Einsatz in korrosiver Umgebung.
Damit sind sie bestens geeignet für dauerhaften Ausseneinsatz, insbesondere in der mobilen Automation, in Off-Highway-Anwendungen, in Küstennähe und auf dem Meer.
Ihr Korrosionsschutz wird durch aufwendige Salzsprühnebeltests ermittelt und entspricht der höchsten Korrosivitätskategorie CX in Anlehnung an die Normen EN 60068-2-52 und EN ISO 12944.
Funktion von Neigungssensoren
Neigungssensoren messen berührungslos den Neigungswinkel eines Objekts relativ zur Gravitation der Erde.
Durch die Verwendung von hochentwickelter kapazitiver MEMS-Technologie arbeiten Neigungssensoren sehr präzise und zugleich äußerst robust, auch in rauer Umgebung.
Eindimensionale Sensoren messen die Neigung einer Achse im Bereich von 360°. Zweidimensionale Sensoren messen gleichzeitig zwei Achsen bis maximal ±90°.
MEMS-Technologie
Baumer Neigungs- und Beschleunigungssensoren arbeiten mit Sensorelementen basierend auf kapazitiver MEMS-Technologie (mikro-elektro-mechanisches System).
Gegenüber alternativen Technologien bestechen kapazitive MEMS-Sensorelemente durch geringe Baugrösse, keine bewegten Teile und hohe Kosteneffizienz, sowie durch höchste Zuverlässigkeit unter rauesten Bedingungen.
Die von Baumer eingesetzten kapazitiven MEMS-Sensorelemente sind speziell für den harten Einsatz in Industrie- und Mobil-Automation qualifiziert. Ihre langfristige Verfügbarkeit ist gesichert.