• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Flange
  • Open-circuit voltage
  • Operating speed
  • Size (flange)

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Open-circuit voltage

Obraz Nazwa produktu Flange Open-circuit voltage Operating speed Size (flange)
APY 100

Nr artykułu: 11070714

Flange
  • Mounting flange
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Size (flange)
  • 4.528" DIA
Dowiadywać się
APY 50

Nr artykułu: 11071028

Flange
  • Mounting flange
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Size (flange)
  • 4.528" DIA
Dowiadywać się
FAPY 100

Nr artykułu: 11055498

Flange
  • NEMA 12 housing with foot mount
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤6000 rpm
Size (flange)
  • 3.88"
Dowiadywać się
FAPY 50

Nr artykułu: 11055497

Flange
  • NEMA 12 housing with foot mount
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 giri/min
Size (flange)
  • 3.88"
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt