Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Un design extrêmement compacte avec électronique entièrement intégrée
Détection d’objets transparents avec ou sans réflecteur
Détection d'objets ultra-noirs, rapides et brillants
Détecteurs laser pour les petits objets ou espaces
Grandes portées jusqu’à 10 mètres
Suivi continu du seuil de commutation en cas de contamination
Contrôle continu du seuil de commutation en cas de contamination
Installation et fonctionnement
Montage simple et peu encombrant des capteurs avec ou sans réflecteur
Réglage simple directement sur le détecteur, par câble ou IO-Link
Les formes rectangulaires et cylindriques
Versions avec élimination de l’arrière-plan pour un montage dans rails profilés
Données CAO 3D intégrant le faisceau optique réduisent l'effort de conception
Installation et mise en service rapides grâce auf faisceau lumineux calibré (qTarget®)
Procédé d’apprentissage simple et sûr avec Baumer qTeach®
Additional data via IO-Link
Acquisition et évaluation de données d’analyse supplémentaires comme la réserve de signal (Quality Bit), l'erreur matérielle (Alarm Bit), température du dispositif, la surveillance de la tension d'alimentation, etc. via IO-Link
Options de réglage étendues telles que le point de commutation, l'intensité, retardement à l’enclenchement/ déclenchement
Applications
Robotique
Détecte la présence de pièces ou la distance à une pièce entre les pinces en position «ouvert» ou «fermé»
Techniques d’acheminement de pièces
Contrôle du niveau à l’intérieur de la trémie à pièces
Surveillance des goulots d’étranglement
Séparation
Détection d’objets à travers d’étroites ouvertures (keyhole)
Emballage
Détection d'objets transparents
Intralogistique
Positionnement fin des robots de transport
Semi-conducteurs et électronique
Détection d'objets noirs et brillants, même en cas de lumière ambiante extrême
Téléchargements
Brochures / Catalogues
Catalogue – Vue d’ensemble – Solutions innovantes de détecteurs