Caractéristiques techniques
dados gerais
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Plage de détection valeur initiale Sdc
  • 30 … 250 mm
Plage de détection valeur finale Sde
  • 30 … 250 mm
Repeat accuracy
  • 0,5 mm
Resolution
  • < 0,3 mm
Response time ton
  • < 50 ms
Release time toff
  • < 50 ms
Temperature drift
  • < 2 % of distance to target So
Sonic frequency
  • 300 kHz
Adjustment
  • Teach-in
Alignment aid
  • Target indication flashing
Light indicator
  • Yellow LED / red LED
Données électriques
Voltage supply range +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 V / 10 ... 0 V
Courant de sortie
  • < 20 mA
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Polyester / Zinc coulé
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 31 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Diagrammes
Faisceau sonore typique

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZUSDF-REC
Equerre à renvoi d'angle Série 30

Numéro d'article: 11198304

  • Tôle de renvoi pour détecteurs à ultrasons
Accessoires de montage
10152386
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10152386

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet