Caractéristiques techniques
Données générales
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Plage de détection valeur initiale Sdc
  • 3 … 150 mm
Plage de détection valeur finale Sde
  • 3 … 150 mm
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Reproductibilité (filtrage actif)
  • < 0,1 mm
Résolution
  • < 0,3 mm
Résolution (filtrage actif)
  • < 0,1 mm
Temps d'activation ton
  • < 7 ms
Dérive en température
  • < 0,18 % Sde/K (comp. déclenché)
  • < 2 % So (compensation enclenché)
Fréquence sonique
  • 380 kHz
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication réception
  • LED jaune / LED rouge
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Circuit de sortie
  • RS232
Baud
  • 115200
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • PA 12
Matériau du focalisateur sonique
  • POM
Largeur / Diamètre
  • 8,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 82 mm
Profondeur
  • 24,5 mm
Version de raccordement
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Descargas
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
3D CAD / CAE

Diagramas
Typical sonic cone profile

Dibujos
Drawings
Connection diagram

Hasta la cima