• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Instrument connection
  • Process connection
  • Material
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

category

Application

Instrument connection

Process connection

Compliance and Approvals

Immagine Nome del prodotto Instrument connection Process connection Material Availability
ZPW2-122

Articolo n..: 10260051

Instrument connection
  • A01 - G 1/8 B filettatura maschio igienica
Process connection
  • W01 - collegamento saldato Ø 16 x 12,2
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-125

Articolo n..: 10260050

Instrument connection
  • A01 - G 1/8 B filettatura maschio igienica
Process connection
  • W02 - collegamento saldato DN 25, Ø 16
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-222

Articolo n..: 11092239

Instrument connection
  • A02 - M12×1.5 igienico
Process connection
  • W05 - collegamento saldato Ø 25 x 17
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-324

Articolo n..: 10296300

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A igienico
Process connection
  • W30 - collegamento saldato Ø 35 x 34
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-326

Articolo n..: 10326080

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A igienico
Process connection
  • W25 - collegamento saldato DN 25 .... 50, Ø 29 x 36,5
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-327

Articolo n..: 10347612

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A igienico
Process connection
  • W26 - collegamento saldato DN 65 .... 150, Ø 30 x 36,5
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-521

Articolo n..: 11043596

Instrument connection
  • A04 - G 1 A igienico
Process connection
  • W45 - collegamento saldato Ø 50 x 23
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-526

Articolo n..: 11043594

Instrument connection
  • A04 - G 1 A igienico
Process connection
  • W40 - collegamento saldato DN 40 .... 50, Ø 40 x 28
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-527

Articolo n..: 10347619

Instrument connection
  • A04 - G 1 A igienico
Process connection
  • W41 - collegamento saldato DN 65 .... 150, Ø 41 x 28
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-531

Articolo n..: 10265948

Instrument connection
  • A04 - G 1 A igienico
Process connection
  • W46 - collegamento saldato Ø 55 x 23
Material
  • AISI 316L (1.4435)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW2-621

Articolo n..: 11043353

Instrument connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Process connection
  • W65 - collegamento saldato Ø 55 x 32
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
immediately available
ZPW2-626

Articolo n..: 11039934

Instrument connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Process connection
  • W60 - Welding connection DN 38, Ø 38 x 40
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
immediately available
ZPW2-721

Articolo n..: 10319372

Instrument connection
  • B02 - BHC 3A DN 76
Process connection
  • W70 - Welding connection Ø 120 x 32
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
produced to order
ZPW3-321

Articolo n..: 11190740

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Process connection
  • W21 - Welding connection Ø 30 x 34
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
immediately available
ZPW3-322

Articolo n..: 11190741

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Process connection
  • W20 - Welding connection Ø 45 x 34
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
immediately available
ZPW1-131

Articolo n..: 10324694

Instrument connection
  • G08 - G 1/2 A ISO 228-1 with cone
Process connection
  • W35 - Welding connection Ø 35 x 20
Material
  • AISI 316L (1.4435)
Tempi di consegna
immediately available
ZPW1-231

Articolo n..: 10324476

Instrument connection
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E with O-ring at the front
Process connection
  • W50 - Welding connection Ø 60 x 20.5
Material
  • AISI 316L (1.4435)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-621

Articolo n..: 11167823

Instrument connection
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E con O-ring frontale
Process connection
  • W50 - collegamento saldato Ø 60 x 20,5
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-711

Articolo n..: 11051428

Instrument connection
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Process connection
  • W10 - collegamento saldato Ø 30 x 26
Material
  • AISI 304 (1.4301)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-721

Articolo n..: 11109771

Instrument connection
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Process connection
  • W10 - collegamento saldato Ø 30 x 26
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-723

Articolo n..: 11177268

Instrument connection
  • G06 - G 1/2 A ISO 228-1
  • G44 - G 1/2 A DIN 3852-A
  • G31 - G 1/2 B EN 837-1
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Process connection
  • W07 - collegamento saldato Ø 26,5 x 15
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPW1-728

Articolo n..: 11177269

Instrument connection
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Process connection
  • W08 - collegamento saldato Ø 26,5 x 34
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPW1-E71

Articolo n..: 11188111

Instrument connection
  • T44 - Cono di tenuta M18x1,5
Process connection
  • W31 - collegamento saldato, cono Ø 16
Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX6-26

Articolo n..: 11122966

Instrument connection
  • A02 - M12×1.5 igienico
Process connection
  • A02 - M12×1.5 igienico
Material
  • Brass
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX6-36

Articolo n..: 11122967

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A igienico
Process connection
  • A03 - G 1/2 A igienico
Material
  • Brass
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX6-66

Articolo n..: 11122968

Instrument connection
  • A04 - G 1 A igienico
Process connection
  • A04 - G 1 A igienico
Material
  • Brass
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX6-86

Articolo n..: 11122963

Instrument connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Material
  • Brass
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX6-96

Articolo n..: 11122965

Instrument connection
  • B02 - BHC 3A DN 76
Process connection
  • B02 - BHC 3A DN 76
Material
  • Brass
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione
ZPX5-12

Articolo n..: 11109285

Instrument connection
  • A01 - G 1/8 B filettatura maschio igienica
Process connection
  • A01 - G 1/8 B filettatura maschio igienica
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ZPX5-22

Articolo n..: 10318447

Instrument connection
  • A02 - M12×1.5 igienico
Process connection
  • A02 - M12×1.5 igienico
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tempi di consegna
prodotto su ordinazione

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto