• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Range of switching speed Switching outputs
ES 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 200...5000 rpm
Switching outputs
  • 3 outputs, speed control
Relay modul ES 93 R

Articolo n..: 11054943

GMM230S
GMM240S
GMI230S

Articolo n..: 11180618

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto