Massimi requisiti di qualità e sicurezza garantiscono la salute dei pazienti nell’industria farmaceutica. Al fine di garantire la massima qualità del prodotto e la sicurezza contro falsificazioni, Baumer offre telecamere industriali efficienti ed affidabili e soluzioni di sensori di facile utilizzo per il controllo di processo e qualità dei prodotti farmaceutici, dalla produzione al confezionamento fino alla logistica. 

In base alle esigenze e all’ambito di impiego, sono disponibili componenti ed accessori con classe di protezione IP 65, IP 67 e IP 69K in custodia in acciaio inox e design igienico. In questo modo usufruirete della massima flessibilità nella configurazione della vostra soluzione di applicazione personalizzata.

Applicazioni
To the top