Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
Información precisa sobre aceleración y máximo control
Los sensores de aceleración suministran a la unidad de control de los equipos valores exactos sobre la aceleración a través de CANopen o de la interfaz analógica.
Permite impedir a tiempo la oscilación de la instalación.
Eficaz reducción de oscilaciones, antes de que alcancen amplitudes críticas.
Sensores MEMS capacitivos de máxima precisión, incluso en caso de pequeñas desviaciones y errores de medición despreciables debidos a una diafonía de los ejes.
Perfectamente preparados a una detección precisa de oscilaciones, por ejemplo en aerogeneradores.
Filtro personalizado para aumentar la precisión y eliminar fallos
No se pueden excluir totalmente los fallos debidos a las vibraciones aunque se instale los sensores de aceleración en piezas importantes de la máquina.
Filtro de paso baso o paso banda integrado hasta el orden 8.
Eficaz supresión de frecuencias parásitas no deseadas, por ejemplo causadas por los frenos "yaw" en aerogeneradores.
También se suprimen eficazmente los errores de desfase por el montaje o una deriva térmica, aumentando así notablemente la precisión.
Fácil implementación de la directiva de máquinas
El control de valor límite, con certificación SIL2- / PLd, facilita la evaluación de la seguridad de la instalación.
El sistema ayuda a aplicar consecuentemente la directiva 2006/42/CE de máquinas.
Sensor idóneo para realizar la función de seguridad "protección contra sacudidas y oscilaciones de torre excesivas" exigida en las plantas de aerogeneradores.
La integración del tratamiento de las señales y del control de valor límite permite prescindir de una implementación en el lado del control del software Safety-Rated-Embedded (SRESW) o de un software de aplicación.
Menos componentes y fácil integración
El sensor de aceleración GAM900S, con certificado SIL2- / PLd, garantiza la medición de las vibraciones y la detección de valores límite para la seguridad funcional en un solo dispositivo.
Sustituye a los sensores de uso habitual para supervisar las oscilaciones y choques y reduce el coste de cableado.
Interfaz analógica o CANopen para facilitar la cómoda conexión a todos los controles habituales.
Fácil integración en la cadena de seguridad a través de los contactos de relé de tipo redundante.
Aplicaciones
Medición precisa y control seguro de las oscilaciones en máquinas y equipos de todo tipo, por ejemplo las oscilaciones de torre y choques en aerogeneradores.
Tecnología
Detección segura con sensores de tipo redundante diverso
Los modelos GAM900S trabajan con dos sensores MEMS de precisión. Detectan con total fiabilidad los choques y oscilaciones, como los que se producen en los aerogeneradores:
Los sensores son de tipo redundante diverso para asegurar la adecuación sistemática y la cobertura exigida de errores de causa comunes.
Los componentes provienen de diferentes fabricantes, son de diferentes diseños y se diferencian también en los métodos de tratamiento de la señal.
Software seguro certificado según la norma IEC 61508-3
Desde la especificación hasta la validación, el software Safety-Rated-Embedded (SRESW), integrado en el GAM900S, cumple todos los requisitos de la norma de seguridad IEC 61508-3:
Ensayos completos y documentación del software relevante para la seguridad
Garantía de no interacción del software de seguridad con el software estándar, por ejemplo para la comunicación CANopen
Homologación de TüV Rheinland: cumplimiento de las elevadas exigencias relativas a la integridad de la seguridad según SIL2/PLd.