• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Obwód wyjściowy

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNAM 12N1914/S14D

Nr artykułu: 10158649

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 12N8910/S14OD

Nr artykułu: 11053883

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 12P1914/S14D

Nr artykułu: 10145833

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 12P8910/S14OD

Nr artykułu: 11053882

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09G8914/D1

Nr artykułu: 11007884

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09G8914/KS35AD1

Nr artykułu: 11007885

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09G8914/D1

Nr artykułu: 11007886

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
URAM 12N8910/S14OD

Nr artykułu: 11053887

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt