Technische Daten
Head A: Connection
  • M12
Head A: Angle cable outlet
Head A: Gender
  • Male
Head A: Coding
  • D
Head A: No. of poles
  • 4
Head A: LED
  • No
Head A: Width across flats
  • AF13
Head A: Tightening torque
  • 0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
  • Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
  • Black
Labeling sleeve side A
  • Yes
Head B: Connection
  • RJ45
Head B: Angle cable outlet
Head B: Gender
  • Male
Head B: No. of poles
  • 4
Head B: LED
  • No
Head B: Body color
  • Black
Labeling sleeve side B
  • Yes
Cable length
  • 500 cm
Length tolerance
  • ± 7,5 cm
Shielded
  • Yes
Conductor structure
  • 19 × 0,16 mm
AWG
  • 22/19
External sheath: Material
  • PUR
External sheath: Color
  • Green
Cable diameter
  • 6,6 mm ± 5%
Elektrische Daten
Operating voltage
  • max. 60 V DC
Operating voltage (only UL listed)
  • 30 V DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 1,5 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP20
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 12 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 8 × Außendurchmesser
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 20 ...+ 60 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Nein
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Kopf B: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf B: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf B: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 §1060 (FT1), §1061 (cable flame), §1080 (VW-1), IEC 60332-1-2 Std.
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Konform IEC 60811-2-1, ICEA S-82-552; ASTM-oil 1 Std.
Leitung: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Leitung: Silikonfrei
  • Ja

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Seite B: Technische Zeichnung
Seite B: Kodierung
Anschlussbild

Nach oben