Gamme de produits
Caméras de polarisation – Caméras polyvalentes pour des tâches de traitement d’images standard – Caméras Global Shutter – Caméras Rolling Shutter

Caméras polyvalentes pour des tâches de traitement d’images standard

Série CX (caméras VCXG/VCXU)

  • Jusqu’à 24 MP et 891 fps, 29 × 29 mm
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS et Polarsens, ON Semiconductor PYTHON
  • Caméras avec capteur de polarisation pour la détection complète d’états de polarisation linéaires
  • Caméras avec Precision Time Protocol (PTP) pour une synchronisation temporelle précise
  • Entrées et sorties optocouplées avec niveaux de tension issus de la technique d’automatisation
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

Caméras avec canal de refroidissement intégré

Série CX (caméras VCX.XC)

  • Jusqu’à 5  MP et 23 fps, 36 × 36  mm
  • Sony Pregius
  • Canal de refroidissement intégré dans le boîtier
  • Refroidissement avec air comprimé dans la plage 2 bis 3 bar
  • Refroidissement avec des liquides jusqu’à 6 bar
To the product
CX.I cameras – Cameras with more performance for demanding applications – Cameras with extended temperature range – Cameras with Precision Time Protocol (PTP)

Kamery o większej wydajności do wymagających zastosowań

Seria CX (kamery VCX.I)

  • Do 24 MP i 94 klatek na sekundę, 40 × 40 mm
  • Sony Pregius, Pregius S i STARVIS, ON Semiconductor PYTHON
  • 4 wyjścia mocy, maks. 120 W / 2,5 A
  • Zintegrowany sterownik oświetlenia i regulacja jasności (PWM)
  • Zakres temperatur roboczych -40 °C – 70 °C
  • Wytrzymałe złącze przemysłowe M12
  • Akcesoria opcjonalne do uzyskania stopni ochrony IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

IP 65/67/69K housing accessories for CX.I cameras

CX series

  • IP 65/67 protection thanks to the patented modular tube system with a variable number of extension rings
  • IP 65/67 housing prevents dirt traps caused by stagnant liquids
  • IP 69K housing with a washdown design for use in the splash zone and product contact area

Powerful and multi-talented

The CX series cameras are truly multi-talented. The more than 115 models have powerful features, a large range of functions, and modern Sony Pregius, Pregius S, STARVIS, and Polarsens as well as ON Semiconductor PYTHON CMOS sensors. Thanks to this great variety, you will be sure to find the right GigE or USB 3.0 camera for each of your applications.


Your benefits
  • Quick and cost-effective integration of image processing across all industries
    • Large range of sensors with resolutions up to 24 MP
    • Frame rates of up to 891 frames/s
    • Sensors with polarization filters, global shutters, rolling shutters, or global reset shutters
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
    • Models with 4 power outputs with a maximum of 120 W (max. 48 V / 2.5 A)
    • Wide range of thermally optimized accessories to achieve protection classes IP 54, IP 65, IP 67, and IP 69K
  • Precise image analysis with long-term stability
    • Industrial design with a high temperature range
    • Opto-decoupled inputs and outputs with voltage levels of automation technology
  • Easy implementation of fast or light-intensive applications
    • Models with short exposure times from 1 µs
  • Reliable detection and evaluation of fast processes
    • Up to 1000 frames/s with ROI (region of interest)
    • Internal image storage
    • Burst Mode
  • Eliminate the need for additional cooling and heating measures
    • Models with an extended operating temperature range from -40 °C to 70 °C
  • Recording of image sequences with changing camera settings from one image to the next at maximum sensor speed
    • Standard-compliant sequencer
    • Burst Mode and integrated image storage
  • Easily and flexibly integrated in tight installation conditions
    • Up to 24 MP in a compact 29 × 29 mm housing with all-round M3 mounts
  • Quick and easy commissioning for Windows, Linux, and ARM-based platforms
    • Standard-compliant with GigE Vision, USB3 Vision, and GenICam
    • Highest compatibility with standard-compliant third-party software providers

Downloads
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


To the top