Baumer GAPI SDK dla Linux ARM
Do zastosowań Embedded Vision
Baumer GAPI SDK for Linux ARM

Oferując Baumer GAPI SDK dla platform Linux ARM, Baumer wychodzi naprzeciw coraz bardziej rozpowszechnionym aplikacjom Embedded Vision. Ze względu na rosnącą wydajność, elastyczną konstrukcję, niskie zużycie energii oraz stale rosnącą liczbę dostawców platform sprzętowych opartych na ARM, pojawiają się nowe obszary zastosowań rozwiązań opartych na kamerach. Jednocześnie, konsekwentne wsparcie dla GenICam i GenTL zapewnia łatwą integrację kamer GigE Vision i USB3 Vision.

Baumer regularnie testuje wiele różnych systemów opartych na ARM. SDK dostarcza w tym celu jednolite pakiety instalacyjne.

Przykłady testowanych systemów opartych na ARM:

  • NVIDIA Jetson TK1, TX1, TX2, Nano i Xavier
  • Raspberry Pi 3 i 4
  • ODROID-XU4
  • PINE64 - ROCK64

Jeśli używane są inne systemy oparte na ARM lub własne systemy operacyjne, dostarczone pakiety mogą być wykorzystane do rozwoju. Zawierają one wszystkie niezbędne biblioteki i komponenty programowe umożliwiające pełną integrację kamer GigE Vision i USB3 Vision z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu.


Korzyści dla użytkownika

Baumer GAPI SDK dla platform sprzętowych z systemem Linux opartych na ARM oferuje:

  • Standardowe pakiety dla obecnych systemów opartych na ARMhf i AArch64
  • Regularne testowanie przy użyciu zestawów ewaluacyjnych sprzętu od różnych dostawców, np. NVIDIA Jetson, Raspberry Pi i ODROID
  • Różne funkcje do bezpiecznej dla procesu integracji kamer, np. 
    • wydajny procesor Baumer Image do optymalnego obliczania koloru danych obrazu Raw-Bayer
    • Polecenie Action powodujące szybkie wyzwalanie sprzętu
    • Obsługa zdarzeń i informacji o statusie w celu kontroli zautomatyzowanych procesów

Pliki do pobrania
Technical and Application Reports / White Paper
Software packages
Informacje dodatkowe


To the top