Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kompakt 88 mm - długość pomiarowa do 5 m

BMMS K34 / K50

  • Długość pomiarowa do 5 m
  • Rozmiar 88 mm
  • Niezużywające się, bezstykowe magnetyczne skanowanie położenia
  • Nadmiarowe projekty
제품 선택기에서 열기
Compact designs – maximum robustness – 104 mm compact – measuring length up to 4.7 m – Linear displacement measurement made easy - robust cable transducers GCA5

Kompakt 104 mm - długość pomiarowa do 7,8 m

GCA5

  • Zakres pomiarowy do 7,8 m
  • Rozmiar 104 mm
  • Niezużywające się, bezstykowe  magnetyczne skanowanie położenia
  • Zintegrowany zgarniacz brudu
  • Konstrukcja trzykomorowa
  • Zintegrowany czujnik nachylenia
  • Architektura dwukanałowa dla niezależnych sygnałów redundantnych
제품 선택기에서 열기
126 mm compact – measuring length up to 12 m – Space saving cable transducers GCA8 and GCA12

Kompakt 126 mm - długość pomiarowa do 12 m

GCA8 / GCA12

  • Długość pomiarowa do 12 m
  • Rozmiar 126 mm
  • Pomiar absolutny za pomocą potencjometru
  • Zintegrowany zgarniacz brudu
  • Konstrukcja trzykomorowa
  • Nadmiarowe projekty
제품 선택기에서 열기
60 mm flexible – measuring length up to 2.4 m

60 mm elastyczny - długość pomiarowa do 2,4 m

GCI2 / GCA2

  • Długość pomiarowa do 2,4 m
  • Rozmiar 60 mm
  • Uniwersalne łączenie mechanizmu linkowego z enkoderem
  • Wysoka liniowość do 0,01
제품에
96 mm flexible – measuring length up to 3 m

96 mm elastyczny - długość pomiarowa do 3 m

GCI4 / GCA4

  • Długość pomiarowa do 3 m
  • Rozmiar 96 mm
  • Uniwersalne łączenie mechanizmu linkowego z enkoderem
  • Wysoka liniowość do 0,01
제품에
115 mm flexible – measuring length up to 15 m

115mm 유연성 - 최대 15m 측정 길이

GCI15/GCA15

  • 최대 측정 길이 15m
  • 크기 115mm
  • 엔코더와 와이어 역학의 유연한 조합
  • 최대 0.01%의 높은 선형성
제품 선택기에서 열기
Flexible modular system – linearity up to 0.01% – 200 mm flexible – measuring length up to 50 m

200mm 유연성 - 최대 50m 측정 길이

GCI50/GCA50

  • 최대 측정 길이 50m
  • 크기 200mm
  • 케이블 트랜스듀서와 엔코더와 유연한 결합
  • 최대 0.01%의 높은 선형성
제품 선택기에서 열기

장점
  • 간단하고 안전한 선형 거리 측정
    • 빠르고 유연한 조립. 최고의 분해능 및 선형성
  • 붐 길이와 붐 각도의 동시 측정을 위한 솔루션
    • 경사 센서가 통합된 케이블 센서. 두 가지 측정 작업 - 하나의 단일 장치  
  • 간단하고 & 유연한 제품 선택
    • 컴팩트하거나 유연한 포괄적 크기 60 ... 200 mm, 측정 길이 1.5 ... 50m
  • 모든 사용 분야에 적합한 제품
    • 최대의 견고성과 서비스 수명을 위한 마모 없는 자기 감지. 최대 정밀도를 위한 정밀 광학 스캐닝
  • 모든 공통 컨트롤을 위한 다양한 인터페이스
    • 아날로그, SSI, CANopen, J1939, 필드버스 및 이더넷 인터페이스, 증분 HTL 및 TTL 신호
  • 보안 관련 사용 분야  지원
    • 2채널 설계, 이중화 스캐닝 및 이중화 신호 출력이 있는 제품 버전
  • 극한의 실외 조건에서도 견고함과 내구성
    • 통합 먼지 스크레이퍼, 3챔버 구조, 마모 없는 자기 감지

사용 분야

모든 종류의 산업 응용 분야를 위한 간단하고 안정적인 선형 위치 측정. 예:

  • 이동식 작업기
  • 이동식 작업 플랫폼
  • 이동식 크레인
  • 텔레핸들러
  • 상용차
  • 리프팅 플랫폼, 리프팅 및 가위 테이블
  • 선형 위치 테이블
  • 의료 기술
  • 환자 침대
  • 호이스트
  • 크레인, 드릴링 및 준설 시스템
  • 운송 시스템
  • 운용 장치
  • 지게차
  • 산업 차량
  • 보관 및 회수 기계

기술

다운로드
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper

맨 위로