• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Typ

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Obwód wyjściowy

Temperatura pracy

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IPRM 12I9504/S14

Nr artykułu: 11017454

Product group
  • High precision analog sensors
  • high precision
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IPRM 12I9505/S14

Nr artykułu: 10128566

Product group
  • High precision analog sensors
  • high precision
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IPRM 12I9506/S14

Nr artykułu: 11017453

Product group
  • High precision analog sensors
  • high precision
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt