• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNAM 12U9914/S14D

Nr artykułu: 10151802

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09T9114/D1

Nr artykułu: 11004100

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNCK 09T9114/KS35AD1

Nr artykułu: 11004101

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09T9114/D1

Nr artykułu: 11007903

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 09T9114/KS35AD1

Nr artykułu: 11007904

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09U6914/D1

Nr artykułu: 11007901

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 09U6914/KS35AD1

Nr artykułu: 11007902

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt