A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Entre las 2500 variantes de sensores encontrará fácilmente la solución más adecuada para su aplicación
4 fuentes de luz: LED estándar, LED PinPoint Baumer, LED infrarrojo o láser con rayo de 0,1 mm de precisión
Dos tamaños de carcasa
Siete principios de detección
Sensores de acero inoxidable o en plástico, con diseño higiénico o lavable
Detección de objetos transparentes hasta un metro sin reflector
Seguridad del proceso gracias a reservas de potencia ampliadas
Procesadores ALINE CMOS Opto-ASIC de alto rendimiento
Sofisticada tecnología de medición óptica
Valores MTTF elevados y algoritmos de evaluación inteligentes
Tiempos de respuesta rápidos < 0,1 ms para aplicaciones rápidas
Fácil implementación y manejo
Carcasa estandarizada en el diseño OneBox
Rayo láser orientado qTarget
Procedimientos de programación seguros y sin desgaste qTeach o 1-Step
Industrie 4.0 y IIoT ready
Interfaz IO-Link para disponer de todas las opciones de configuración avanzadas
Parametrización automatizada
Optimización de procesos con datos adicionales
Aplicaciones
Detección paralela de objetos - Conexión en cascada
Los sensores O300 y O500 con SmartReflect o atenuación de fondo pueden montarse uno al lado del otro sin que se influyan mutuamente. Ello reduce el gasto en instalación de cable y permite una detección segura de objetos en espacios reducidos.
Detección de objetos rápidos
Los sensores láser y PinPoint con un rayo luminoso muy estrecho y preciso y breve tiempo de reacción de hasta 0.1 ms posibilitan la detección segura de objetos pequeños también en procesos rápidos.
Detección de objetos mediante aberturas estrechas
Los sensores de reflexión por barrera de luz O300 y O500 pueden detectar de modo seguro objetos a través de aberturas estrechas de hasta 4 mm en áreas próximas gracias a la tecnología Keyhole Optic. Eficacia también en los intersticios estrechos.
Object recognition in hygiene and washdown environments
Resistencia a detergentes y limpieza a alta presión (IP 69K / proTect+)
Basado en EHEDG, conformidad FDA, verificación Ecolab
El diseño sin ranuras impide la adherencia de suciedad y bacterias
Detection of transparent objects
Detection of transparent objects of all kinds such as bowls, bottles, foils
Short response time of < 0.25 ms
Fast format changes with IO-Link
Range of up to 1 m without reflector
Range of up to 7 m with reflector
Presence detection of perforated objects
Presence detection of perforated / irregular objects with linear beam
Choose the right sensor principle to solve your application best. Click here to find out which sensor principle offers which advantages in your application. Up to seven powerful sensor principles from the light barrier without reflector to background suppression are available.
4 light sources
Standard LED: Diffuse light spot for object recognition
Baumer PinPoint LED: Small, homogeneous light spot with sharp edges
Infrared LED: Invisible light beam
Laser: Focused, easily visible light beam
3 housing designs
Plastic housing with IP 67
Washdown design (Ecolab tested) in stainless steel with IP 68/69K and proTect+
Hygiene design (based on EHEDG, FDA-compliant, Ecolab tested) in stainless steel with IP 68/69K and proTect+