Convient à tous les Les capteurs Baumer disposent des raccords industriels standard

Les instruments Baumer disposent de la quasi totalité des raccords de process existants. Avec plus de 40 types de raccord facilement disponibles, vous n’avez pas besoin de modifier la conception de votre système. L’identificateur de raccordement Baumer (BCID) vous propose un système pratique et sûr pour identifier le bon adaptateur de process afin d’intégrer le capteur Baumer dans vos applications.

Comment choisir l’adaptateur de fixation pour votre instrument

Dans un premier temps, vous devez choisir le raccord de process – fileté, à bride ou soudé. Ensuite, il convient de consulter la notice technique du capteur pour obtenir le code BCID du type de raccord choisi. Chaque adaptateur ou manchon dispose également d’un code BCID. Les codes BCID identiques indiquent qu’il s’agit d’accessoires compatibles – qu’il s’agisse d’adaptateurs, de ferrules, de bagues de serrage ou de joints d’étanchéité.

Teaser_Know-how_F-Zchn-6532_600x338.jpg
Exemple pour le système d’identification de raccordement Baumer (BCID)

Trouver rapidement et facilement la bonne connexion de processus

D'innombrables types de connexion rendent la vie difficile au constructeur d'installations lors de l'intégration de capteurs de processus. Le livre blanc suivant montre les différentes possibilités d'intégration des capteurs de processus dans les installations nouvelles et existantes et offre ainsi la solution optimale pour des l'intégration rapide des capteurs de processus - et ce, sans aucun ajustement du système. En outre, il utilise des exemples pour expliquer quelles variantes sont disponibles et comment l'utilisateur peut utiliser pour trouver le bon capteur ou adaptateur en quelques étapes seulement.
Download Whitepaper

Tutoriel

Dzięki systemowi BCID szybko i łatwo znajdzie się odpowiednie akcesoria.

 


Przegląd odpowiednich przyłączy procesowych dla czujników Baumer z kodem BCID


Do pobrania

Broszury/katalogi

Produkty i akcesoria

To the top