In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Un blocage peut mener à des dommages mécaniques ainsi quà des pertes de production non anticipées. Le capteur de niveau CleverLevel LFFS détecte les blocages en toute fiabilité et augmente la disponibilité des installations.
Une obstruction peut entraîner un arrêt du convoyeur ou lempêcher de démarrer. Le capteur de niveau CleverLevel LFFS avec raccord coulissant permet dorienter précisément la sonde afin de détecter dès que possible un potentiel blocage et de mettre en uvre des mesures pour y remédier.
Un remplissage excessif peut endommager le silo et obstruer lélévateur et le convoyeur, entraînant ainsi un arrêt de la production et des coûts de réparation élevés. Montée depuis le haut avec un support de câble spécial et une certification ATEX, la version suspendue de LBFS est le choix sûr facile à installer pour toutes les applications de silos verticaux.
La détection fiable empêche le mélange de différentes charges et contribue ainsi à la sécurité alimentaire. Le capteur de niveau CleverLevel détecte en toute fiabilité le « vide », et ce même si de la matière reste collée sur la sonde du capteur.
La formation de pont est un problème qui survient fréquemment lorsque lon vide les silos. Utiliser un capteur CleverLevel supplémentaire au-dessus de lindicateur de vide permet de les détecter rapidement.
La mesure en continu de la quantité encore disponible dans la station de déchargement de Big Bags assure une plus grande sécurité à la planification de la production et empêche des changements non anticipés dans la production. Pour déterminer la quantité de granulés présente, il suffit de visser le capteur de contraintes DST20 sur une construction existante.
Pour le changement de sac automatique, on peut utiliser un système de manutention de sacs vides fiable. La construction du capteur CleverLevel, compacte et peu invasive, aide à placer le sac correctement à la fin de la conduite de vidange afin de réduire le risque de quantités restantes.
Une chaîne ou un convoyeur à vis bloqué(e) peut entraîner de longs arrêts des installations. Avec son design hygiénique compact, le capteur CleverLevel PL20H peut être installé de manière flexible à la source de nuisance pour détecter ou éviter de potentiels blocages afin daugmenter la disponibilité des installations.
Le dosage complet de chaque matériau est fondamental pour la qualité du produit. Le capteur CleverLevel placé sur le parcours du convoyeur à vis détecte le moment où les matières solides ont été transportées et assure ainsi une qualité homogène du produit mélangé.
La mesure de la pression de tête nest quun début pour assurer la sécurité des process et éviter les arrêts des installations. Le capteur de pression PP20H avec sa signalisation à deux canaux est le capteur idéal pour cette application.
En remplissant et en vidant les cuves, la présence de mousse non anticipée peut entraîner une marche à sec des pompes ou un débordement des cuves. Le capteur de niveau CleverLevel détecte tous les types de mousse et permet de prévenir ce genre de situation.
Pour augmenter la précision en cas de mesure de niveau hydrostatique dans des cuves soumises à une pression, la mesure doit être réalisée à laide de capteurs de pression précis pouvant effectuer la mesure indépendament de la température du process. Nos capteurs de pression hygiéniques combinent précision élevée, robustesse et utilisation conviviale.
Pour augmenter la précision en cas de mesure de niveau hydrostatique dans des cuves soumises à une pression, la mesure doit être réalisée à laide de capteurs de pression précis pouvant effectuer la mesure indépendament de la température du process. Nos capteurs de pression hygiéniques combinent précision élevée, robustesse et utilisation conviviale.
Pour maintenir la sécurité alimentaire, la qualité ou la visquosité, il est très important deffectuer une mesure de température précise. Doté dun écran tactile clair DFON, le capteur de température CombiTemp TFRH alerte lutilisateur via un changement de couleur dès que la température se trouve en-dehors de la spécification.
Pour maintenir la sécurité alimentaire, la qualité ou la visquosité, il est très important deffectuer une mesure de température précise. Doté dun écran tactile clair DFON, le capteur de température CombiTemp TFRH alerte lutilisateur via un changement de couleur dès que la température se trouve en-dehors de la spécification.
La garantie quune cuve est entièrement vide contribue à économiser des coûts de matières premières, deaux usées et de nettoyage. Un paramétrage automatique permet au capteur de niveau CleverLevel PL20H de détecter automatiquement tout type de matière en ignorant la mousse et les adhérences.
En vidant les cuves mobiles aseptiques, des bulles de gaz peuvent apparaître dans les matières visqueuses et gêner la détection du vide, entraînant ainsi des quantités résiduelles dans la cuve. Le capteur PAD20 détecte la quantité de bulles de gaz et définit le point de permutation idéal pour effectuer un changement de cuve afin dassurer un minimum de pertes.
Les capteurs mis au point et certifiés pour linstallation dans des environnements protégés contre les explosions protègent le silo de graines des explosions.
Davantage de transparence dans le process
Détection de formation de ponts et de puits avec la juste intégration mécanique du capteur CleverLevel.
Temps de nettoyage réduit et sécurité alimentaire accrue
Zones mortes évitées grâce à BHC (Baumer Hygienic Connection) afin daméliorer les conditions dhygiène et datteindre une capacité de nettoyage plus élevée.
Webinaire : réaliser une détection des seuils de niveau flexible fiable
Les variantes de produits croissantes et lévolution des besoins sur le court terme constituent des défis actuels pour les applications industrielles et hygiéniques. Ces évolutions requièrent une grande flexibilité dans la gestion des installations. La capacité dadaptation des capteurs dans les applications et la détection fiable de niveaux sont fondamentaux. Comment gérer efficacement des process avec un changement de matière fréquent ou avec des adhérences ? Ou comment mettre en uvre une différenciation de fluides ? Cest ce que nous vous montrons dans cet exemple de détection de niveau de seuil.
Le webinaire en direct a déjà eu lieu, mais réservez votre replay dès maintenant.
Les capteurs basés sur la technologie à balayage en fréquence détectent tous les média, qu'ils soient solides, liquides ou adhérents, avec toute fiabilité. Apprenez-en plus sur cette technologie.
Découvrez comment les capteurs de niveau CleverLevel avec raccord coulissant sont correctement installés dans votre système et ce qu'il convient de respecter.
Les données constituent la base fondamentale d’une optimisation des process et des produits. L’interface numérique IO-Link donne accès à de précieuses informations supplémentaires. Découvrez comment IO-Link peut vous aider à optimiser vos process et à les rendre plus efficaces en les automatisant.