R

Resistencia a la fatiga

Límite de carga referido a la fuerza nominal hasta el cual el sensor puede detectar al menos más de 1 millón de ciclos de carga dinámicos sin modificaciones permanentes en las propiedades técnicas de medición. En la bibliografía también se puede encontrar con frecuencia bajo el término de amplitud de vibración relativa.

Dauerfestigkeit.png

S

Señal de salida

La función de transferencia o también la función del sistema describe de forma matemática en la teoría de sistemas de la ingeniería la relación entre la señal de entrada y salida de un sistema dinámico no lineal en el rango de frecuencia.[1] Un sistema dinámico puede, por ejemplo, ser una creación mecánica, una red eléctrica u otro proceso biológico, físico o también económico.[2] Con ayuda de la función de transferencia se puede determinar la señal de salida, es decir la reacción del sistema, para una señal de entrada cualquiera (alternativamente para el cálculo en el intervalo de tiempo).

Hasta la cima