Gama de productos

Sensores miniatura

  • Formatos muy pequeños con salida de cable por detrás o por debajo
  • Geometría del rayo lineal o de punto
  • Rápido ajuste con qTeach
  • IO-Link – Industrie 4.0 y IIoT ready
  • Alcances hasta 300 mm
Abrir en el selector de productos
For Long ranges

Sensores estándar rectangulares

  • Fácil implementación y manejo
  • Rápido ajuste con qTeach
  • Tiempo de respuesta bajo < 0,25 ms
  • IO-Link – Industrie 4.0 y IIoT ready
  • Alcances hasta 1000 mm
Abrir en el selector de productos
Cylindrical M18 sensors – M18 industrial standard – Light barriers without reflector in cylindrical M18 standard housing

Sensores cilíndricos M18

  • Robusta carcasa de metal M18
  • LED PinPoint Baumer
  • Fácil y cómoda puesta en servicio con qTeach
  • Alcances hasta 300 mm
Abrir en el selector de productos
Efficient transparent detection without reflector

Detección de transparencias

  • Detección fiable de bandejas, botellas de PET y films plásticos
  • Tiempo de respuesta bajo < 0,25 ms
  • IO-Link – Industrie 4.0 y IIoT ready
  • Alcances hasta 1000 mm
Abrir en el selector de productos
Standard distance sensors – Long range without reflector – Long range up to 1.9 m

Grandes alcances hasta 1,9 m

  • Seguridad por la clase de láser 1
  • Fácil y cómoda puesta en servicio con qTeach
  • IP 67
  • Alcances hasta 1900 mm
Abrir en el selector de productos
Photoelectric sensors – Hygienic design

Diseño higiénico

  • Certificación EHEDG, conformidad FDA, verificado por Ecolab
  • IP 69K
  • Estanqueidad duradera con proTect+
  • Variantes con IO-Link. y para la detección de transparencia
  • Alcances hasta 1000 mm
Abrir en el selector de productos
Photoelectric sensors O300/O500 in robust washdown design – Robust washdown design

Robusto diseño lavable

  • Robusta carcasa de acero inoxidable
  • IP 69K y verificado por Ecolab
  • Estanqueidad duradera con proTect+
  • Variantes con IO-Link. y para la detección de transparencia
  • Alcances hasta 1000 mm
Abrir en el selector de productos
For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Rayo en forma de línea para objetos perforados

  • Línea de hasta 67 mm de longitud
  • Detección de objetos pequeños o perforados
  • Láser de clase 1 o PinPoint LED
  • Fácil y cómoda puesta en servicio con qTeach
  • IO-Link - Industrie 4.0 y IIoT ready
Abrir en el selector de productos

Vídeos &quot;La barrera fotoeléctrica sin reflector&quot;
   

Con SmartReflect, Baumer ha reinventado la barrera fotoeléctrica: elimina el reflector, que era el punto débil, pero sigue garantizando la detección exacta de los objetos, incluso transparentes. Eso supone una enorme reducción de costes.


Su ventaja
  • Máxima disponibilidad de la instalación y seguridad en los procesos
    • Detección segura de objetos por el principio de barrera
    • Eliminación de potenciales fuentes de defectos por el reflector
    • Ninguna perturbación del funcionamiento por suciedad
    • Disponibles en el robusto diseño higiénico o lavable
  • Reducción de los costes de explotación
    • Ahorro de tiempo en el montaje, al no ser necesario montar el reflector
    • No es necesario cambiar el reflector por desgaste
    • Se suprime la costosa limpieza de un reflector
  • Incremento de la productividad
    • Alcance hasta 1,9 m o 1 m para objetos transparentes
    • Elevado rendimiento de las máquinas gracias a la rápida respuesta < 0,25 ms
    • Rápido cambio de formato, fácil cambio del sensor y uso de información adicional por IO-Link

Aplicaciones
  • Control de presencia de objetos en procesos, independientemente de su posición exacta
  • Detección de posición extremadamente rápida y precisa, incluso de los objetos más pequeños
  • Aplicación en robótica y componentes electrónicos
  • Reconfiguración automática de la detección, por ejemplo por un cambio de formato
  • Detección de objetos, incluso a grandes distancias
  • Recuento fiable de objetos, también con separaciones mínimas
  • Referenciación muy precisa de movimientos
  • Detección de diferentes materiales, superficies y colores, incluso transparentes, irregulares, perforadas o rugosas
  • Supervisión de cambios lentos en los procesos de producción y control automatizado

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima