El sensor de presión PP20H con IO-Link gana el Innovations Showcase Award
24-abr-2020
Una innovación con valor añadido: el sensor de presión PP20H con IO-Link gana el Innovations Showcase Award
Durante la Process Expo de Chicago, un jurado de expertos de la industria alimentaria otorgó al sensor de presión PP20H el Innovations Showcase Award en la categoría de productos lácteos. El sensor de presión se impuso sobre los 17 finalistas con su celda de medición de silicio a prueba de condensación, una excelente precisión en todo el rango de temperatura y la interfaz IO-Link. «La tendencia se dirige hacia IO-Link y lo tenemos en cuenta con el PP20H", afirma Baschar Al Hammoud, gerente de producto para sensores de presión. Sin embargo, Baumer no sería Baumer si no ofreciera a sus clientes algo más que lo normal. Además de la interfaz digital IO-Link, el PP20H cuenta con una salida analógica adicional. Baschar Al Hammoud afirma: «Con esta combinación, el PP20H brinda al usuario más flexibilidad que ningún otro sensor de presión».
Al poner en marcha el sensor, se pueden aprovechar las ventajas de IO-Link, que simplifican notablemente la parametrización, pero el sensor sigue pudiendo controlar el proceso a través de la salida analógica de 4…20 mA. Además, los datos de proceso adicionales, como la presión de la celda de medición o las temperaturas del sensor de presión y el microchip en la unidad de procesamiento, se pueden consultar a través de IO-Link. Esto permite sacar conclusiones interesantes si, por ejemplo, se produce un aumento inusual de temperatura en un recipiente, lo que indica un defecto o una dosificación incorrecta de los ingredientes en el depósito. Dado que las altas temperaturas pueden reducir la vida útil del sensor u otros componentes de la instalación, constituye la base del mantenimiento preventivo, una de las promesas de la Industria 4.0. Obviamente, la familia PP20H ofrece todas las ventajas de IO-Link, como una rápida parametrización tanto durante el servicio como antes de la instalación. Para ello, un nuevo sensor simplemente programa los parámetros del antiguo sensor a través de Master y está listo para su uso tras la instalación. Baschar Al Hammoud lo considera el primer paso: «Estamos planificando más funciones basadas en IO-Link». El PP20H también supera el estándar en términos de resistencia pues cuenta con una celda de medición totalmente estanca, incluso al medir la presión relativa. De esa forma, evita la penetración de aire ambiente húmedo y el riesgo de condensación a bajas temperaturas de proceso. Este es el caso, por ejemplo, del procesamiento de leche o helado. Sin embargo, debe estar «abierto» hasta cierto punto al entorno, porque el sensor también puede determinar la diferencia con la presión ambiental. El truco técnico: los ingenieros colocaron un sensor de presión barométrico en la parte posterior de la carcasa, que puede medir la presión de referencia en el entorno a través de un orificio. Por lo tanto, la celda de medición de silicio en la parte frontal se puede sellar herméticamente. De esa forma, el PP20H no solo es adecuado para la limpieza con CIP (Clean in Place) y SIP (Sterilization in Place), sino también para cambios repentinos en las temperaturas de los medios de proceso.
Descargas para prensa
Una innovación con valor añadido: el sensor de presión PP20H con IO-Link gana el Innovations Showcase Award