Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Neue induktive Subminiatursensoren für die kleinste Lücke
Neue induktive Subminiatursensoren
16.08.2017
Neue induktive Subminiatursensoren für die kleinste Lücke
Die neuen, kurzen induktiven Subminiatursensoren IFRM 03 von Baumer
Jeder Konstrukteur kennt das Problem Sensoren in die engen Maschinendesigns von Motorspindeln, Miniaturgreifern oder Robotikanwendungen zu integrieren. Mit seinen neuen 12 und 16 mm kurzen induktiven Subminiatur-Näherungssensoren aus der Serie IFRM 03 bietet Baumer jetzt leistungsstarke Lösungen selbst für die kleinste Lücke. Die Sensoren mit nur 3 mm Durchmesser ermöglichen Positionier- und Objekterkennung selbst dort, wo nur wenig Platz hinter dem Sensor vorhanden ist.
Die neuen IFRM 03 Näherungssensoren sind in zwei Varianten verfügbar: als 16 mm kurzer Sensor mit Kabelausgang und, einzigartig auf dem Markt, auch als 12 mm kurze Version mit Litzen. Im Vergleich zu ihren Vorgängern aus der Serie IFRM 03 bieten die neuen Sensoren trotz der kürzeren Länge einen um 25% grösseren Schaltabstand. Gerade für Miniatursensoren, die sehr eng am zu detektierenden Objekt montiert werden müssen, bedeutet das einen deutlich besseren Schutz vor Kollisionen mit dem bewegten Messobjekt und folglich erhöhte Prozesssicherheit. Die Kalibrierung ab Werk sorgt für eine extrem geringe Serienstreuung und einen einfachen Einbau der Sensoren. In der Serienfertigung kann bei vielen Applikationen auf den individuellen Abgleich verzichtet werden. Die IFRM 03 Sensoren sind sehr robust für ihre Baugrösse und haben einen äusserst geringen Temperaturdrift. Dank einer für den üblichen Einsatzbereich von 10 bis 60°C optimierten Temperaturkompensation zeigen die Sensoren in diesem Bereich einen besonders geringen Drift. Das garantiert einen konstanten Schaltabstand sowie höchste Wiederholgenauigkeit.
Bei sehr engen Platzverhältnissen wie z.B. in Motorspindeln, sind die IFRM 03 Sensoren mit Litzenausgang eine interessante Alternative. Im Gegensatz zu Sensoren mit Kabelausgang, die neben der Gehäuselänge noch mindestens ein bis zwei Zentimeter für die Kabelführung benötigen, bieten die Litzenvarianten einen sehr geringen Biegeradius. Dadurch reduziert sich der effektiv benötigte Platzbedarf der Sensoren um weitere 30% im Vergleich zu Kabelvarianten der gleichen Baulänge.
Robust, wartungsfrei und langlebig - Induktive Näherungssensoren von Baumer
Als einer der Pioniere im Bereich der Induktivsensoren bietet Baumer ein breites Portfolio an robusten, wartungsfreien und extrem langlebigen quader- und zylinderförmiger Induktivsensoren mit integrierter Elektronik. Dank ihrer sehr hohen Wiederholgenauigkeit und den hohen Schaltfrequenzen, sowie der hohen Temperaturstabilität und den sehr guten EMV-Eigenschaften bieten die Sensoren von Baumer höchste Prozesssicherheit in jeder Umgebung.
Pressedownload
Neue induktive Subminiatursensoren für die kleinste Lücke