Gama de productos
CleverLevel – Level measurement – LBFS – Level in universal operation

Sensor de nivel límite preparametrizado

Interruptor de nivel LBFS

  • Para aplicaciones higiénicas e industriales
  • Universal para líquidos y sólidos (DK > 1,5)
  • Preparametrizado – ajuste manual de medios posible
  • Salida de conmutación ajustable (1)
  • Visualización de procesos en 360°
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Nivel de llenado sin parametrización

CleverLevel PL20

  • Ajuste adaptativo del punto de conmutación 
  • Eliminación automática de las adherencias
  • Dos salidas de conmutación ajustables
  • Salida analógica opcional de 4 … 20 mA
  • Interfaz IO-Link
  • Indicación de estado multicolor de 360° KingCrown
Abrir en el selector de productos
CleverLevel – Level measurement – LFFS – For high-temperature hygienic applications

Sensor de nivel límite preparametrizado en carcasa de campo

CleverLevel LFFS

  • Para aplicaciones higiénicas
  • Universal para líquidos y sólidos (DK > 1,5)
  • Preparametrizado – ajuste manual de medios posible
  • Salida de conmutación ajustable (1)
  • Visualización de procesos en 360°
     
Al producto
Oil level in mobile machines

Sensor de nivel pre-parametrizado para máquinas móviles

CFAK 22

  • Para aplicaciones con aceite
  • Designed for Reliability - "Fuera de carretera"
  • Integración sencilla a través de la conexión de la junta tórica
  • Carcasa herméticamente sellada
  • CEM: emisión/sensibilidad basada en UN/ECE R10 Rev. 5 ch. 6,8 (sin autorización de la ESA)
Al producto

Características
Un sensor para cualquier medio
CleverLevel level switch based on frequency sweep technology – Highlights

Resumen de funciones
Más flexibilidad gracias a diferentes tipos de activación

No importa el medio o la tarea de medida de nivel puntual, con nuestro catálogo siempre le ofrecemos la solución adecuada. 


Detección de nivel puntual universal para cualquier tipo de medio
(con Trigger de ventana)

Parametrización automática para el cambio de medios y la adherencia
(con Trigger adaptativo)
 

Adaptar las instalaciones de manera flexible a los cambios a corto plazo según la demanda es un desafío cada vez más común en la producción. Para garantizar esta flexibilidad, se necesita un sistema de sensores que cumpla con éstos requisitos. Con el sensor de nivel límite PL20 con trigger adaptativo, le ofrecemos la solución:


Tecnología

Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima