Product portfolio
Subminiature sensors

Sensores inductivos subminiatura

  • Tamaño constructivo desde 4 mm
  • El sensor óptico configurable más pequeño
  • Electrónica completamente integrada
  • Coberturas hasta 80 mm
Abrir en el selector de productos
Small laser contrast sensors

Sensores miniatura

  • Tamaño desde 10 mm
  • Electrónica completamente integrada
  • Grandes alcances hasta 10 m
  • Geometría del rayo en forma de línea o de punto
  • Extensa gama de variantes
Abrir en el selector de productos
For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Para espacios reducidos

O300

  • Anchura de 12,9 mm
  • Tiempo de respuesta bajo < 0,1 ms 
  • Geometría del rayo lineal o de punto
  • Siete principios de detección diferentes
  • IO-Link – Industrie 4.0 y IIoT ready
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores miniatura OT300

  • Carcasa minuaturizada de 12,9 x 32,3 x 23 mm
  • Rango de detección ampliado hasta 1,8 m
  • Variante para medición de distancia 0-10 VDC, supresor del fondo o SmartReflect – barrera fotoeléctrica sin reflector
  • Interfaz IO-Link
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de fibra óptica

  • Gran selección de cabezas de medición
  • Variantes de plástico y de cristal
  • Varios modelos de amplificador de fibra óptica
  • Detección de nivel o de fugas
Abrir en el selector de productos

Tecnología

Highlights

Applications
  • Robotics
    • Detect part presence or distance to part between gripper fingers in open and close condition
  • Feeding technology
    • Filling level monitoring in the parts hopper  
    • Buffer zone monitoring  
    • Separation
    • Presence detection of small parts through smallest holes or gaps (keyholes)
  • Packaging
    • Presence detection of transparent objects
  • Intralogisitk
    • Fine positioning of transport robots
  • Semicon & Electronics
    • Presence detection of black, shiny objects even in extreme ambient light

Descargas
Brochures / Catalogues

Hasta la cima