Datos técnicos
Conexión a proceso
Application
  • Universal use
Instrument connection
  • G 1 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
BCID instrument connection
  • G12
Process connection
  • Conexión de soldadura Ø 60 x 20,5
BCID process connection
  • W50
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar

Descargas
Certificates / approvals
CAD

Dibujos
Drawings

Hasta la cima