Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

NM170

Indicador de posición del eje

  • Pantalla LCD de dos líneas retro iluminada
  • Eje hueco pasante ø25 mm
  • Interfaz: CANopen®
  • 2 x conector M12, macho/hembra, 5 polos
  • Resolución monovuelta: 2304 pasos ​
  • Resolución multivuelta: 4096 / 12 bits
  • Grado de protección IP 55
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

NM172

Indicador de posición del eje

  • Pantalla LCD de dos líneas retro iluminada
  • Eje hueco pasante ø25 mm
  • Interfaz: CANopen®
  • 2 x conector M12, macho/hembra, 5 polos;
    1 x conector M16, hembra, 12 polos
  • Resolución monovuelta: 2304 pasos ​
  • Resolución multivuelta: 4096 / 12 bits
  • Grado de protección IP 55
  • Adecuado para conectar motores de CC con 4 entradas de control de 24 V
    (Rotación en sentido anti horario, rotación en sentido horario, velocidad baja ≤ 4 rpm, velocidad alta ≤ 100 rpm)
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

NM174

Indicador de posición del eje

  • Pantalla LCD de dos líneas retro iluminada
  • Eje hueco pasante ø25 mm
  • Interfaz: CANopen®
  • 2 x conector M12, macho/hembra, 5 polos;
    1 x conector M16, hembra, 12 polos;
    1 x conector de brida M12, hembra, 8 polos
  • Grado de protección IP 55
  • Conexión para encoder absoluto multivuelta externo con interfaz SSI
  • Adecuado para conectar motores de CC con 4 entradas de control de 24 V
    (Rotación en sentido anti horario, rotación en sentido horario, velocidad baja ≤ 4 rpm, velocidad alta ≤ 100 rpm)
Al producto

Ventajas
Ventajas de los indicadores electrónicos de posición si hay varios posicionamientos de ejes al día:
  • Posicionado de ejes fiable y reproducible gracias a la conexión PLC ​
  • Mayor disponibilidad del sistema gracias a tiempos de preparación optimizados
  • Compensación de la holgura del husillo mediante una guía de usuario intuitiva
  • No es necesaria ninguna referencia de carrera gracias a un sistema de medición absoluto
  • Indicación del valor teórico y real en la pantalla directamente en el punto de ajuste

Aplicaciones
  • Máquinas de envasado
  • Máquinas para procesamiento de la madera
  • Máquinas de impresión y transformación del papel

Hasta la cima