Gama de productos
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

Para objetos brillantes y en negro profundo

O200

  • Reserva de capacidad ampliada gracias al modo High-Power
  • Sensores fotoeléctricos de reflexión con supresión de fondo para distancias de hasta 180 mm
  • Barreras fotoeléctricas con alcance aumentado
  • Compatibles con la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IIoT) vía IO-Link
Abrir en el selector de productos
For transparent objects

Para objetos transparentes

O200

  • Sensor fotoeléctrico con óptica en V
  • Tiempos de respuesta bajos < 0,25 ms
  • Distancias de detección fijas y variantes ajustables
  • Compatibles con la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IIoT) vía IO-Link
Abrir en el selector de productos
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

Laser sensors

O200

  • Detection of smallest objects down to 0.05 mm thanks to focused laser spot
  • Very precise object positioning up to 0.05 mm accuracy
  • Highest reproducibility thanks to very low jitter < 30 µs
  • Detection through very narrow openings (keyholes) thanks to single-lens optics
  • Precise control of fast processes thanks to response times < 0.05 ms
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Line beam

O200

  • Detection of irregular or perforated objects
  • Retro-reflective sensors with background suppression and ranges up to 120 mm
  • Up to 56 mm long line
  • Laser class 1 or PinPoint LED 
  • Short response times <0.25 ms
Abrir en el selector de productos
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

SmartReflect - Barrera fotoeléctrica sin reflector

O200

  • Referenciación fácil y segura a los componentes de la máquina
  • Alcances de hasta 180 mm
  • Inmunidad frente a la suciedad
  • Compatibles con la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IIoT) vía IO-Link
Abrir en el selector de productos
Fix focus

Distancia de detección fija

O200

  • Sensores fotoeléctricos con distancia de conmutación calibrada para facilitar la puesta en servicio
  • Alcances de hasta 15, 30, 50 o 80 mm
  • Variantes con óptica en V
Abrir en el selector de productos

Destacar

La amplia cartera de productos con láser o LED, forma de haz puntual o lineal, así como una gran variedad de principios de sensores, ofrece una fiabilidad única en la detección de objetos. Ya sean objetos transparentes, pequeños, rápidos, ultra negros, irregulares o brillantes.


Aplicaciones

Technology

Descargas


Hasta la cima