En los sensores de banda luminosa, la luz de la iluminación integrada es reflejada por una lámina refractaria instalada en el lado opuesto y captada por la línea del diodo. La longitud de la línea del diodo determina junto con la óptica la dimensión del rango de medición. Gracias a la línea estrecha del diodo, el rango de medición es solo una cinta estrecha. Si un objeto oscurece una parte de la luz, sobre la parte correspondiente de la línea del diodo no incide ninguna luz. El microcontrolador integrado evalúa en ese instante las áreas oscuras y las transiciones entre oscuridad y claridad y calcula partiendo de ello el valor analógico correspondiente según el modo de medición. El sensor de banda luminosa tienen un campo paralelo de haces, con lo cual los objetos aparecen de igual tamaño a cualquier distancia de medición.
Application Report – Position on a knife edge with light band sensors and line sensors