En los sensores con un intervalo de medición de máxima anchura (también llamados sensores lineales), la luz de la iluminación integrada es reflejada por una lámina refractaria instalada de forma opuesta (lámina especial) y captada por la línea del diodo. La longitud de la línea del diodo determina junto con la óptica la dimensión del intervalo de medición. Si un objeto oscurece una parte de la luz, sobre la parte correspondiente de la línea del diodo no incide entonces ninguna luz. El microcontrolador integrado evalúa en ese instante las áreas oscuras y las transiciones entre oscuridad y claridad y calcula partiendo de ello el valor analógico correspondiente según el modo de medición. El sensor tiene un campo de haces que se abre. Con ello, se consiguen también distancias e intervalo de medida más grandes. La dimensión indicada del intervalo de medida se alcanza en la distancia nominal (distancia de medida al objeto). Esa dimensión aumenta o decrece de forma proporcional respecto a la distancia. Así es como un objeto aparece más grande o pequeño dependiendo de la distancia.
Application Report – Position on a knife edge with light band sensors and line sensors