Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores cilíndricos

UR18

  • Estándar industrial en carcasa M18
  • Elemento sensor sellado herméticamente con película PEEK
  • Zona ciega muy reducida de 20 mm en la clase 1 m
  • Alto tipo de protección IP 69 y carcasa de acero inoxidable
  • Ideal para aplicaciones con medición del nivel
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores rectangulares

U500

  • Diseño estrecho acreditado
  • Elemento sensor sellado herméticamente con película PEEK
  • Zona ciega muy limitada de 20 mm en la clase 1 m
  • Alto grado de protección IP 67
  • Compatible con la serie O500
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Fijación universal a los perfiles del sistema

  • Postes de varias longitudes con y sin placas de montaje
  • Pies de montaje para fijación a perfiles estándar
  • Conector en cruz para mayor flexibilidad
  • Placas de montaje para varios sensores
Abrir en el selector de productos

Vídeo

Su ventaja
  • Máximas seguridad de procesos y vida útil
    • Sensor de robustez y resistencia incomparables gracias a su elemento sensor sellado herméticamente con película PEEK.
  • Parametrizacíón flexible y específica a cada aplicación
    • Opciones múltiples de configuración con IO-Link, como anchura del cono sónico o funciones de filtro
  • Medición casi hasta la superficie del sensor
    • Zona ciega mínima de 20 mm con un intervalo de detección hasta 1500 mm
  • Funcionamiento seguro gracias a su resistencia a las perturbaciones.
    • Detección de objetos transparentes, de alto brillo y colores diversos manteniendo la inalterabilidad frente a la suciedad, el goteo de agua o sustancias químicas como detergentes y anticongelantes o isopropanol
  • Puesta en marcha sencilla y rápida
    • Configuración de las características del sensor directamente en el propio sensor o a través de qTeach y también de forma centralizada mediante IO-Link
  • Industria 4.0 e IIoT-ready
    • Interfaz estandarizada de comunicación IO-Link
  • Libertad en la planificación de instalaciones
    • Funciones equivalentes y opciones variadas de montaje en diseños cúbico y cilíndrico, así como dimensiones idénticas del modelo U500 y de su modelo óptico correspondiente O500
  • Funcionamiento híbrido – Análisis de datos adicionales de proceso en paralelo al funcionamiento
    • Lectura de datos de proceso, como número de unidades o valores de temperatura, mientras la máquina se controla a través de la salida de conmutación

Aplicaciones

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues


Hasta la cima