Cartera de productos
VQXT cameras with 10 GigE interface

Cámaras VQXT con interfaz 10 GigE

Serie QX (cámaras VQXT)

  • 12 MP
  • ams (CMOSIS)
  • Hasta 92 fps (335 fps Burst Mode)
  • Mono, Color
Abrir en el selector de productos

Cámaras con memoria interna
 

Con las cámaras de alta velocidad de la serie QX, podrá capturar todos los momentos decisivos de su aplicación. Son la opción ideal cuando es necesario capturar secuencias cortas de imágenes rápidamente y en alta resolución. Con 12 megapíxeles, las cámaras CMOS también reconocen con precisión los detalles sutiles y, al mismo tiempo, ofrecen una resolución temporal muy alta gracias a los 335 fps. De este modo, le ayudamos a comprender y analizar mejor el flujo de sus procesos y optimizar así sus productos.

La memoria de imagen interna de 8 GB permite grabar 2 segundos a 335 fps y 12 megapíxeles de resolución. Si se utiliza una ROI (región de interés) de, por ejemplo, 2 megapíxeles, la gestión flexible de la memoria permite grabar casi 1000 imágenes por segundo, lo que amplía el tiempo de grabación a más de 4 segundos.

Gracias a la interfaz 10 GigE, también es posible la transmisión continua de datos con un gran ancho de banda de 1,1 GB/s y tiempos de transmisión cortos. Al mismo tiempo, las cámaras de alta velocidad de la serie QX pueden integrarse de forma rápida, sencilla y sin componentes especiales, como las placas de captura de imágenes, lo que ahorra costes de sistema. En combinación con la alta velocidad, las cámaras son la alternativa ideal a los modelos con interfaz CoaXPress para muchas aplicaciones.


Ventajas
  • Capture con precisión procesos rápidos en secuencias de imágenes cortas
    • Resolución de 12 megapíxeles a 335 fps
  • Adaptación flexible del tiempo de grabación a las secuencias de proceso individuales y a las condiciones de aplicación
    • 8 GB de memoria de imagen interna con gestión dinámica de la memoria
  • Rentable y fácil de integrar sin componentes adicionales, como capturadores de fotogramas
    • Interfaz de 10 GigE compatible con GigE Vision
  • Cortos tiempos de transmisión y respuesta
    • Gran ancho de banda de 1,1 GB/s: 10 veces más rápido que GigE, 35% más rápido que Camera Link Full
  • Integración flexible en numerosas aplicaciones
    • Interfaz compatible con GigE Vision con longitudes de cable de hasta 100 metros
    • Alta compatibilidad con software de terceros

Aplicaciones

Las cámaras de alta velocidad de la serie QX pueden utilizarse en el análisis de procesos en entornos industriales o en aplicaciones como el deporte o la investigación científica, independientemente del sector.


Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima