• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U300.D50-DPMJ.72N

Artículo no..: 11219488

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U300.EA0-GP2J.72N

Artículo no..: 11219511

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.P50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.P50-GP2J.72N

Artículo no..: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.R50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219508

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-IA1B.72N

Artículo no..: 11708366

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-IAMO.72CU

Artículo no..: 11708358

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-IAMO.72N

Artículo no..: 11708357

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-UA1B.72N

Artículo no..: 11708365

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-UAMJ.72CU

Artículo no..: 11708356

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D25-UAMJ.72N

Artículo no..: 11708355

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D50-IA1B.72N

Artículo no..: 11708338

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D50-IAMO.72CU

Artículo no..: 11708326

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D50-IAMO.72N

Artículo no..: 11708325

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UF200.D50-UA1B.72N

Artículo no..: 11708337

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D50-UAMJ.72CU

Artículo no..: 11708324

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.D50-UAMJ.72N

Artículo no..: 11708323

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.DA0-IA1B.72N

Artículo no..: 11708354

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.DA0-IAMO.72CU

Artículo no..: 11708342

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.DA0-IAMO.72N

Artículo no..: 11708341

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UF200.DA0-UA1B.72N

Artículo no..: 11708353

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.DA0-UAMJ.72CU

Artículo no..: 11708340

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UF200.DA0-UAMJ.72N

Artículo no..: 11708339

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR12.D50-IA1E.7BF

Artículo no..: 11704841

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR12.D50-IAMC.7BF

Artículo no..: 11704834

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR12.D50-UA1E.7BF

Artículo no..: 11704840

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR12.D50-UAMC.7BF

Artículo no..: 11704833

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR12.EA0-GP2C.7BF

Artículo no..: 11704838

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR12.P50-GP2C.7BF

Artículo no..: 11704836

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR12.R50-GP1C.7BF

Artículo no..: 11704839

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima