Gama de productos
Chemically robust ultrasonic sensors  – Miniature M12 sensors – chemically robust                         – Robust stainless steel miniature ultrasonic sensors – Miniature distance sensors M12 - chemically robust – Chemically robust ultrasonic distance sensors

Sensores M12 miniatura – Robustez en entornos químicos

  • M12 para entornos de espacio reducido
  • Haz estrecho
  • Intervalos de detección hasta 200 mm
  • Teach-In externo
Abrir en el selector de productos
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

Sensores universales M12 – Robustez en entornos químicos

  • Diseño estándar M18
  • 2 anchuras distintas de cono sónico
  • Distancias de medición hasta 400 o 1000 mm
  • Teach-in interno y externo
Abrir en el selector de productos

Su ventaja
  • Seguridad de procesos en entornos agresivos
    • Resistente a la humedad y al vapor
    • Robustez en entornos químicos frente a medios agresivos gracias a la película polimérica de parileno patentada de la sección frontal y una carcasa íntegramente metálica sin puntos frágiles (carece de LED)
    • El sensor consta de materiales con aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) para uso en la industria de la alimentación y bebidas.
    • Resistente a la presión hasta 6 bares
  • Medición del nivel fiable y eficiente
    • Mínimas reflexiones de interferencia gracias al cono sónico de máxima estrechez (+/- 10 mm).
    • Para alcances superiores, los sensores M18 están disponibles asimismo como variante con cono sónico más ancho
    • Intervalos de medición hasta un máximo de 200 mm (M12) o 1000 mm (M18)
  • Montaje y puesta en servicio sencillos y económicos
    • Carcasa disponible en estándar industrial M12 (sensor miniatura) y M18 de acero fino.
    • Montaje sencillo al no requerirse un rodamiento sin oscilación, como en el caso de los sensores ultrasónicos, que están protegidos de las condiciones medioambientales por una tapa metálica

Aplicaciones
  • Registro del nivel en contenedores a presión hasta 6 bar
  • Medición del nivel en la tecnología de laboratorio (por ejemplo, tinta)

Tecnología


Hasta la cima