Accessories portfolio
Hollow shaft encoder mounting – Stator couplings

Fijación de encoders rotativos de eje hueco

  • Acoplamientos del estator para una fijación altamente precisa y flexible
  • Varillas antirotación como protección simple contra la torsión
  • Brazos de reacción en versiones industriales y HeavyDuty
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Fijación de encoders rotativos de eje macizo

  • Acoplamientos de eje para unión del eje del motor y el eje del encoder
  • Excéntricas para fijar la brida del encoder
  • Adaptador de brida para convertir, por ejemplo, una brida de sujeción en una servobrida
  • Soportes y escuadras de montaje para fijación rápida y estable del encoder
Abrir en el selector de productos
Cables / connectors – M23 connectors / cables

Cable / conector para codificadores rotatorios y sensores de ángulo

  • M23, M12, MIL y otros estándares
  • Conectores preensamblados o para ser ensamblados por el usuario
  • Cable no preensamblado
Abrir en el selector de productos
Measuring wheels

Ruedas de medición

  • Adherencia óptima para todas las superficies
  • Material y perfil de recubrimiento según la aplicación
  • Circunferencia de rueda 20, 30 o 50 cm
  • Para montaje de ejes 4... 12 mm
Abrir en el selector de productos
Signal processing – Signal level converter

Procesado de señales

  • Para interpolación de señales, transformación, regeneración y como relé de conmutación
  • Hasta cuatro entradas y salidas
  • TTL, HTL, SinCos y LWL
Abrir en el selector de productos
Programming tools

Programación

  • Para puesta en marcha y parametrización
  • CD-ROM con archivos GSD-/EDS-/XML y manuales
  • Adaptador USB y software de PC
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Unidades de puesta a tierra del motor

  • Para la descarga de corrientes parásitas del eje
  • Para empleo en entornos potencialmente explosivos
  • Eje hueco 20 ... 42 mm
Abrir en el selector de productos
Cable transducer mounting

Fijación de sensores de distancia por cable

  • Ángulos de montaje, rodillos inversores, alargos de cable
Abrir en el selector de productos

Descargas
Brochures / Catalogs

Hasta la cima