Gama de productos

58 mm – ópticamente compacto y preciso

Opto Turn EAL580

  • Eje sólido, eje hueco continuo o eje hueco abierto por un lado
  • Lectura óptica, elevada precisión hasta ± 0.01°
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Industria 4.0 y el Internet de las cosas mediante OPC UA
  • Profundidad de instalación extremadamente reducida
Abrir en el selector de productos
58 mm – synchro flange

58 mm – Lectura magnética sólida

MAGRES EAM580

  • Eje sólido, eje hueco abierto por un lado o kit sin cojinete
  • Lectura magnética precisa
  • Precisión angular de hasta ±0.15 
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Industria 4.0 y el Internet de las cosas mediante OPC UA
Abrir en el selector de productos
Design 105 mm – hollow shaft or cone shaft – The new absolute reference – Absolute HeavyDuty encoders HMG10 / PMG10

La nueva referencia absoluta

HMG10/PMG10

  • Dimensiones constructivas 105 mm y 115 mm
  • Eje hueco ø16 ... 20 mm
  • Eje sólido ø11 mm con brida EURO B10
  • Lectura de posición Singleturn precisa y magnética
  • Microgenerador Multiturn sin batería ni engranajes
  • Resolución total de hasta 40 Bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Conmutador de velocidad integrado
  • Señales incrementales adicionales con impulso cero
Abrir en el selector de productos

Ventajas
  • Elevada disponibilidad del sistema
    • Apoyo de protocolos para la compensación de caídas individuales en topologías de anillo
  • Tiempos de parada reducidos
    • Se permite la sustitución sencilla de aparatos, cambio fácil de aparatos idénticos mediante detección de proximidad
  • Seguridad de futuro para la industria 4.0 y el Internet de las cosas
    • Acceso a parámetros e información adicional mediante PROFINET & OPC UA, Cloud Service compatibles para la optimización de procesos como el mantenimiento preventivo
  • Selección de productos fácil & flexible
    • Amplio portfolio, todas las variantes habituales de conexiones, bridas y ejes
  • Conexión de aparatos muy sencilla
    • Elevada variación de interfaces de Ethernet, PROFINET, EtherCAT y EtherNet/IP
  • Apto para cualquier aplicación
    • Variantes de codificador para todas las condiciones del entorno y distintos requisitos mecánicos en la industria, en exteriores y para aplicaciones de carga pesada.

Aplicaciones
  • Máquinas de embalaje
  • Instalaciones de embotellado
  • Sistemas de manipulación y montaje
  • Minería y explotaciones a cielo abierto
  • Equipos y sistemas de elevación
  • Transporte de material y técnica de transporte
  • Procesamiento de madera, plástico o materiales
  • Fabricación y procesamiento de papel y cartón
  • Construcción de maquinaria
  • Talleres de acero y laminación
  • Técnica portuaria y de grúas

Tecnología

Descargas


Hasta la cima