Cartera de productos
28 mm – integrated interface, robust magnetic – Robust absolute magnetic encoders with compact size ø28 mm – Compact and robust magnetic absolute encoders EAM280

28 mm – interfaz integrada, robustez magnética

MAGRES EAM280

  • Eje macizo
  • CANopen, analógico
  • Versiones redundantes
Abrir en el selector de productos

30 mm – interfaz integrada, robustez magnética

MAGRES EAM300

  • Eje macizo, eje hueco ciego
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Diámetro de eje de 5 hasta 8 mm
  • Exactitud angular hasta ±0.15˚
  • Conexión radial o axial de enchufes y cables
  • El codificador multivuelta más pequeño
Abrir en el selector de productos
36 mm – synchro flange – 36 mm – integrated interface, robust magnetic

36 mm – interfaz integrada, robustez magnética

MAGRES EAM360

  • Eje macizo, eje hueco ciego o formato kit sin rodamientos
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Señales incrementales adicionales
  • Diámetro de eje hasta 15 mm
  • Exactitud angular hasta ±0.15˚
Abrir en el selector de productos
58 mm – integrated interface, robust magnetic – 58 mm – clamping flange

58 mm – interfaz integrada, robustez magnética

MAGRES EAM580

  • Eje macizo, eje hueco ciego o formato kit sin rodamientos
  • PROFINET, SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Señales incrementales adicionales
  • Apto para Industria 4.0 e IIoT vía PROFINET o OPC UA
  • Exactitud angular hasta ±0.15˚
Abrir en el selector de productos
R-series – for extreme environments – 58 mm – clamping flange – Precise magnetic absolute rotary encoders MAGRES EAM580 / EAM360

Serie R - Para aplicaciones extremas

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Tamaño de 58 mm o 36 mm
  • Eje macizo, ciego o formato kit sin rodamientos
  • CANopen, SAE J1939, analógico
  • Aplicable hasta PLd (ISO 13849)
  • Diseño conforme con E1
  • Protección anticorrosión CX (C5-M)
  • Versiones redundantes
Abrir en el selector de productos
58 mm – synchro flange – 58 mm – compact precise optical – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherCAT – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherNet/IP

58 mm compacto - Óptica de precisión

OptoTurn EAL580

  • Eje macizo, eje hueco ciego o pasante
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EtherNet/IP (disponible en breve)
  • Mínima profundidad de instalación
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

EN580E.ML - Industrial encoders absolute

OptoTurn EN580E.ML

  • 13 bit singleturn / 12 bit multiturn resolution
  • Extremely compact multiturn encoder
  • BiSS C certified interface
  • SSI
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm interfaz integrada – Óptica de precisión

  • Eje macizo, eje hueco ciego o pasante
  • SSI, SSI con incremental
  • Variantes con carcasa de acero inoxidable
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cubierta de bus modular 58 mm

EN580C Encoder Profibus

  • Eje sólido, eje hueco abierto por un lado o eje hueco continuo
  • Profibus
  • Se puede utilizar M12 o cables confeccionados por el cliente
  • Función factor de engranaje
  • Cableado sencillo
Abrir en el selector de productos
Redundant sensing

Detección redundante

  • Doble detección de posición

  • Procesado redundante de señal e interfaz de salida (según el modelo)
  • Tamaño 58 mm
  • CANopen, Analógico
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder absoluto con certificado de seguridad funcional para maquinaria móvil

EAM580RS

  • Rendimiento mejorado de la máquina
  • Integración más sencilla de la máquina
  • Desarrollado para maximizar el tiempo de funcionamiento de la máquina
  • Encoder de seguridad con certificado SIL2/PLd

Su ventaja
  • El producto adecuado para cada aplicación
    • Codificadores rotatorios ópticos para precisión y velocidad máximas o codificadores rotatorios magnéticos para robustez y vida útil máximas
  • Selección de productos simple& flexible
    • Amplia gama de productos, todas las versiones habituales de eje, brida y conector
  • Diseños compactos y grandes
    • De carcasa de Ø 28 mm hasta eje hueco de Ø 50 mm, codificador rotatorio Profinet con profundidad de montaje mínima hasta 47 mm
  • Soporte a todos los controles habituales
    • Variedad de interfaces con SSI, BiSS, todas las interfaces relevantes de bus de campo y Ethernet en tiempo real, así como señales incrementales adicionales en alta calidad de señal
  • Robustez y larga vida útil también en condiciones extremas
    • Versiones sin rodamiento o IP 69K sellada herméticamente, EAM Serie R con carcasas anticorrosión CX (C5-M) y diseño conforme con E1
  • El futuro para Industrie 4.0 y IoT
    • Acceso a parámetros e información adicional vía PROFINET & OPC UA en EAL580 & EAM580, compatible Cloud Service para optimización de procesos como mantenimiento preventivo

Aplicaciones

Amplia gama para control de posición y velocidad

  • Máquinas de embalaje
  • Tecnología médica
  • Sistemas de procesado y montaje
  • Procesado de madera, plástico o metal
  • Fabricación y procesado de papel y cartón
  • Construcción de maquinaria textil
  • Industria de elevación
  • Automatización móvil
  • Vehículos transportadores
  • Plantas de energía eólica
  • Instalaciones de grúas portuarias

Descargas
Brochures / Catalogues


Hasta la cima