Cartera de productos
Compact design 24 up to 40 mm – precise optical

Estructura compacta de 24 mm - Precisión óptica

  • Hasta 1024 impulsos
  • Eje macizo o eje hueco ciego
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Forma constructiva 58 mm – El esencial

OptoPulse EN580E.IL

  • Hasta 4096 impulsos
  • Eje sólido o eje hueco pasante
  • TTL, HTL, SinCos
  • Gran flexibilidad de conexión
Abrir en el selector de productos
58 mm – precise optical – 58 mm – clamping flange – 58 mm incremental – clamping / synchro flange – Incremental encoders – programmable resolution and signals

Diseño de 58 mm – Óptica de precisión

  • 1 ... 65536 impulsos
  • Eje macizo hasta 12 mm
  • Eje hueco hasta 15 mm
  • Brida de fijación y brida servo, brida cuadrada
Abrir en el selector de productos
Large hollow shaft up to 85 mm – Hollow shaft 30 to 65 mm

Eje hueco grande hasta ø85 mm

  • Hasta 80000 impulsos
  • Detección óptica precisa
  • Baja profundidad de montaje
Abrir en el selector de productos
58 mm – programmable – Easy programming by handheld tool – Programmable resolution and signals

Definición y señales programables

  • 1 ... 65536 Impulsos programables
  • Diseño de 58 mm hasta eje hueco de 1 pulgada
  • Nivel de salida HTL/TTL
  • Secuencia de impulsos e impulso cero programables
  • Programación simple mediante dispositivo de control o software PC
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Salida SinCos

  • Hasta 5000 períodos de seno
  • Tecnología patentada LowHarmonics
  • Para máxima calidad de señal y procesos
Abrir en el selector de productos
58 mm – synchro flange

Para áreas con riesgo de explosión

  • Hasta 65 536 impulsos
  • Para zona 22
Abrir en el selector de productos

Su ventaja
  • El encoder rotativo adecuado para cada aplicación
    • Encoder rotativo óptico con alta calidad de señal para regulación y productividad óptimas en la aplicación, encoder rotativo magnético para un máximo de robustez y vida útil
  • Selección simple de productos
    • Eje macizo con brida de sujeción, brida servo, brida cuadrada, EURO-brida B10, eje hueco abierto unilateral o pasante, todas las señales de salida y número de impulsos relevantes, variantes programables
  • Alta fiabilidad y vida útil, protección anticaídas y de parada de maquinaria
    • Carcasa maciza y resistente a la torsión con paneles de gran grosor, rodamiento de calidad sobredimensionado
  • Robustez y vida útil también en condiciones extremas
    • Estructura ShaftLock del rodamiento con tope en la brida para evitar el impacto del eje a causa de tensiones axiales durante el montaje y en servicio
  • Flexibilidad y economía
    • Sistemas de estructura modular, atractiva relación calidad-precio, plazos breves de suministro, accesorios totalmente adecuados y verificados, versiones especiales para necesidades específicas del cliente previo pedido

Aplicaciones

Medición precisa de posición y revoluciones en un amplio espectro de aplicaciones, por ejemplo para:

  • Motores asíncronos en la tecnología motriz
  • Construcción de maquinaria e instalaciones
  • Construcción de máquinas especiales
  • Construcción de elevadores
  • Instalaciones de embalaje
  • Soluciones para etiquetado y rotulación
  • Maquinaria textil y de impresión
  • Energía eólica

Descargas
Brochures / Catalogs


Hasta la cima