Cartera de productos
Hollow shaft up to 1 inch – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - HTL or TTL – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - SinCos – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – programmable – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – ATEX / IECEX certification – Inch dimensions – Incremental – hollow shaft up to 1 inch – Motor feedback incremental – hollow shaft up to 1 inch

Eje hueco de 3/8 hasta 1 pulgada

  • Hasta 80000 impulsos
  • Hasta 5000 períodos de seno
  • Eje hueco pasante
  • Aislamiento frente a corrientes inducidas
  • Gran variedad de accesorios
Abrir en el selector de productos
Hollow shaft 17 to 27 mm

Eje hueco de 10 hasta 27 mm

  • Hasta 2048 impulsos
  • Eje hueco unilateral abierto o pasante
  • Detección óptica precisa
Abrir en el selector de productos
Large hollow shaft up to 85 mm – Hollow shaft 30 to 65 mm

Eje hueco de 30 hasta 65 mm

  • Hasta 2048 impulsos
  • Eje hueco pasante
  • Detección óptica precisa
Abrir en el selector de productos
Hollow shaft 60 to 85 mm

Eje hueco de 60 hasta 85 mm

  • Hasta 2500 impulsos
  • Eje hueco pasante
  • Detección óptica precisa
Al producto

Vídeo "Configuración en 2 minutos del encoder HS35P"
 

El encoder HS35P junto con las herramientas de programación permiten atender a múltiples requisitos posibles de configuración en menos de cinco minutos. Programación sencilla, "presets" guardados y funcionalidad simple "plug-and-play" posibilitan la reconfiguración del sistema en menos de una hora.


Su ventaja
  • Estructura de rodamientos ShaftLock
    • Un tope fijo en la brida para los rodamientos grandes ABEC 5, conjuntamente con un anillo distanciador de precisión de acero, adecua la estructura del rodamiento a la perfección para soportar la carga mecánica más rigurosa. De ese modo se impide el desplazamiento del eje y se consigue una exactitud precisa de la marcha rotatoria en todo el rango de temperatura.
  • Sistema de detección óptico de alta precisión.
    • La exactitud posicional es de 60 arcosegundos o superior. Este dato es unas 5 veces mejor que el de muchos dispositivos de la competencia y mejora notablemente la calidad de la señal y la estabilidad del proceso
  • Mecánica resistente
    • Baumer HS35 está diseñado para conseguir una rigidez y vida útil máximas mediante sus componentes de fundición con grosor optimizado de sus carcasas. Apto en todo tipo de condiciones ambientales y cargas de impacto hasta 200 g.
  • Protección segura del rodamiento frente a la corrosión y exceso de temperatura del codificador
    • El aislamiento del eje hueco garantiza la separación galvánica y el desacoplamiento térmico. Se evitan así de forma fiable las corrientes axiales, se reducen la corrosión del rodamiento y el desgaste y se limita la temperatura del equipo.
  • Sustitución sencilla de aparatos de la competencia
    • En la versión HS35P, tanto la definición como el impulso cero pueden programarse libremente. Ello permite un reemplazo sencillo de equipos de otras marcas.
  • Protección persistente en cualquier entorno
    • El diseño del sellado basado en una experiencia de muchos años garantiza el tipo de protección IP 67 a largo plazo.
  • Revestimiento superficial
    • El revestimiento en polvo de carcasa y cubierta ofrece una protección eficaz y duradera frente a la corrosión. Para un empleo fiable en actividades de larga duración en entornos hostiles.
  • Adaptadores del eje para ajustar el diámetro axial
    • Opción de ajuste del diámetro axial a sus requisitos específicos con ayuda de adaptadores del eje.
  • Amplio rango de temperatura
    • Señales de salida fiables y precisas en cualquier rango de temperatura desde -40 ... +100 °C.
  • Protección frente a sobretensión, tensión de bloqueo y cortocircuito
    • El sistema electrónico está protegido frente a cualquier tipo de errores de conexión que puedan surgir durante el proceso de instalación.

Aplicaciones

Medición precisa de posición y velocidad, con montaje directo en ejes huecos de gran diámetro, por ejemplo en motores asíncronos en accionaamientos o en aplicaciones de colector o "pitch control" en aerogeneradores

  • Realimentación
    • Exigencia del cliente: "Necesito un encoder rotativo que pueda soportar el ciclo vital integral de mi motor. Y también que emita señales de alta calidad para una regulación más precisa y eficiente.
    • "Nuestra respuesta: "El nuevo diseño ShaftLock en combinación con rodamientos de gran robustez resiste las cargas axiales más fuertes. Ello limita los tiempos de parada y los costes de mantenimiento del motor. Las señales de alta precisión garantizan un funcionamiento dinámico en todo el intervalo de temperatura del motor.""
  • Grúas y elevadores
    • Exigencia del cliente: "Mis grúas operan en exteriores. Una clase de protección alta y la capacidad de tolerancia "frío-clima" son muy importantes. La protección anticorrosión y un diseño mecánico robusto tienen una importancia decisiva.
    • Nuestra respuesta: "IP 67 y -40 °C son especificaciones estándar de la serie HS35. El eje hueco aislado protege de las corrientes inducidas. El robusto revestimiento de la superficie y la carcasa de sección gruesa ofrecen protección frente a la corrosión y el desgaste mecánico."
  • Maquinaria de impresión
    • Exigencia del cliente: "Nuestras máquinas de impresión operan con 400 dpi. El encoder rotativo para la alimentación del material tiene que ser muy preciso. Cualquier error genera de inmediato una reclamación."
    • Nuestra respuesta: "Una exploración posicional óptica eficiente con una precisión de 60 arcosegundos o superior, así como una alta definición hasta 8.192 impulsos/vuelta posibilitan una precisión operativa impecable.."
  • Otros ámbitos de aplicación
    • Industria de proceso
    • Construcción de elevadores
    • Equipos e instalaciones médicas
    • Petróleo y gas
    • Sector de alimentación y bebidas
    • Entornos sujetos a protección antiexplosiones

Descargas
Brochures / Catalogues

Hasta la cima