• Imagen
  • Nombre del producto
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Bore
  • Mounting type
  • Connection
  • Availability

filtrar por características

Pulses/waves per revolution

Mounting type

Bore

Connection

Imagen Nombre del producto Shaft type Pulses per revolution Bore Mounting type Connection Availability
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Artículo no..: 11705003

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 2 m
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Artículo no..: 11705661

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 4 m
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Artículo no..: 11705077

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 5 m
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Artículo no..: 11705449

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031

Artículo no..: 11705452

Bore
  • ø22.1 mm
Mounting type
  • Bonding
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031/9503

Artículo no..: 11705527

Bore
  • ø22.1 mm
Mounting type
  • Bonding
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EBS.R-FN032.S008.A14.P0031

Artículo no..: 11706601

Bore
  • ø8 mm
Mounting type
  • Screw mounting
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
EBS.R-FN032.S010.A14.P0031

Artículo no..: 11721558

Bore
  • ø10 mm
Mounting type
  • Screw mounting
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
EBS.R-FN032.S012.A14.P0031

Artículo no..: 11704973

Bore
  • ø12 mm
Mounting type
  • Screw mounting
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EBS.R-FN032.S014.A14.P0031

Artículo no..: 11704974

Bore
  • ø14 mm
Mounting type
  • Screw mounting
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EBS.R-FN064.B048.N08.P0056

Artículo no..: 11705453

Bore
  • ø47.9 mm
Mounting type
  • Bonding
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EBS.R-FN064.B048.N08.P0056/9502

Artículo no..: 11705528

Bore
  • ø47.9 mm
Mounting type
  • Bonding
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
EBS.R-FN064.S025.A15.P0056

Artículo no..: 11704975

Bore
  • ø25 mm
Mounting type
  • Screw mounting
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima