Gama de productos
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

Incremental: para ejes de hasta 3185 mm

MIR3000F

  • Señales de onda cuadrada y SinCos
  • Hasta 131072 impulsos
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Incremental: para ejes de hasta 300 mm

MIR350A

  • Señales de onda cuadrada y SinCos
  • Hasta 131072 impulsos
Al producto
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

Cuasi-absoluto: para ejes de hasta 3185 mm

MQR3000F

  • Interfaz SSI
  • Resolución singleturn ≤24 bits
  • Señal adicional de revoluciones a través de SSI
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Cuasi-absoluto: para ejes de hasta 300 mm

MQR350A

  • Interfaz SSI
  • Resolución singleturn ≤20 bits
  • Señal adicional de revoluciones a través de SSI
Al producto

Vídeo "Montaje de bandas de tensión flexibles"
   

Los encoders de banda de tensión HDmag flex MIR 3000 F y MQR 3000 F representan una solución revolucionaria y especialmente económica para la medición precisa de la posición y la velocidad en ejes de gran diámetro.


Ventajas
  • La tecnología más económica para grandes diámetros de eje
    • Fácil montaje en pocos minutos, la medida materializada flexible no requiere el desmontaje del eje
  • Gran durabilidad incluso en entornos adversos
    • Principio de medición magnético sin desgaste, electrónica completamente encapsulada para protegerla de las influencias ambientales
  • Control y regulación eficaces
    • Procesamiento de señales en tiempo real, alta calidad de señal constante, transmisión digital de revoluciones
  • Alta flexibilidad
    • Tolerancias de huecos de aire: axial ±5 mm, radial 1 ... 3 mm
  • Detección de los mínimos movimientos de arrastre
    • Resolución de revoluciones desde 0,003 r. p. m.

Aplicaciones

El encoder de banda de tensión está diseñado para un uso intensivo en ejes grandes:

  • Turbinas eólicas
  • Centrales hidroeléctricas
  • Grandes accionamientos (acerías, siderúrgicas)
  • Generadores
  • Accionamientos de góndola de hélice (POD)
  • Instalaciones de grúa
  • Máquinas de papel

Descargas
Brochures / Catalogues

Hasta la cima