The selected altAttribute does not exist!

Pequeño - robusto - preciso

Serie EB360

  • Posicionamiento absoluto monovuelta y multivuelta
  • Profundidad de instalación 22 mm
  • Interfaz CANopen, SAE J1939 y SSI
  • Grado de protección superior a IP 69K
  • Diseñado para uso en exteriores
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Compacto

MDFM / MDRM

  • Detección de posición absoluta hasta un ángulo de rotación de 360°
  • Gran resolución de hasta 0,09°
  • Señal de salida analógica linealizada
  • Sin desgaste y tolerante a la suciedad
  • Diseño rectangular y cilíndrico
Abrir en el selector de productos
Hollow shafts up to 8 mm – axial sensing – Absolute encoders EAM500 with only 10 mm installation depth

Plano

EAM500

  • Detección de posición absoluta
  • Para diámetros de eje de 5 a 8 mm (muestreo axial)
  • Profundidad de instalación 10 mm
  • Interfaz analógica, CANopen
  • Resolución monovuelta de hasta 14 bit
  • Diseño redundante posible
Abrir en el selector de productos
58 mm – bearingless kit

Comunicativos

MAGRES EAM360-K & EAM580-K

  • Posicionamiento absoluto monovuelta y multivuelta
  • Tamaño (brida) ø36 mm o ø58 mm Para diámetros de eje de 6 a 12 mm
  • Interfaces: Analógica, CANopen, PROFINET, SAE J1939, SSI, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Clase de protección hasta IP69K
  • Variantes con salida incremental adicional
Abrir en el selector de productos

Ventajas
  • Diseño compacto de la máquina
    • Gracias al muestreo axial, los encoders OnAxis son ideales para aplicaciones que ofrecen poco espacio en la circunferencia del eje
  • Funcionamiento continuo y fiable incluso en condiciones extremas
    • Muestreo magnético completamente sin desgaste y resistente
    • Resistente a la suciedad, las vibraciones y los impactos
    • Resistente a las cargas portantes
  • Resistente a corrientes de eje 
    • Especialmente con los encoders de motores eléctricos potentes, pueden producirse daños en los rodamientos de bolas debido a las corrientes del eje
    • El desacoplamiento del cabezal de lectura del eje soluciona este problema
  • Grado de protección IP elevado
    • Gracias a su diseño sin rodamientos, se pueden conseguir elevados grados de protección IP de forma rentable
    • Incluso a altas revoluciones, el encoder permanece protegido de la penetración de agua y polvo
    • Más resistente gracias a que la electrónica desacoplada de las piezas móviles
  • Designed for Mobile Automation
    • Elevada resistencia a la EMC gracias a su diseño conforme a la norma E1
    • Sección de cable de 0,5 mm2 para el montaje opcional de conectores para automóviles (alemán, etc.)
       

Aplicaciones

Características tecnológicas

El muestreo magnético no requiere rodamientos entre el cabezal del sensor y la medida materializada (en este caso, un imán central). Esto significa que pueden estar estructuralmente separados. La tolerancia de montaje es relativamente elevada y ofrece más flexibilidad en la construcción y el montaje. Al mismo tiempo, la ausencia de rodamientos no produce un desgaste convencional. De esta forma, los encoders resisten al polvo, la suciedad o las fibras textiles, resisten las corrientes del eje o a las cargas de los rodamientos y resisten a las vibraciones y los impactos.


Descargas
Brochures / Catalogues

Hasta la cima